|
|
06360_BAlavancas de comando, forma B |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Botões em duroplástico PF 31.
Alavanca em aço 1.0718 ou aço inoxidável 1.4305. Versão:Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido. Aço brunido ou aço inoxidável, superfície sem tratamento.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06360-708X35 | Aço | B | 8 | M6 | 23 | 35 | 9 | 60 | | | 4,15 € | | 06360-708X50 | Aço | B | 8 | M6 | 23 | 50 | 9 | 60 | | | 4,15 € | | 06360-708X65 | Aço | B | 8 | M6 | 23 | 65 | 9 | 60 | | | 4,32 € | | 06360-710X50 | Aço | B | 10 | M8 | 26 | 50 | 13 | 70 | | | 4,54 € | | 06360-710X65 | Aço | B | 10 | M8 | 26 | 65 | 13 | 70 | | | 4,72 € | | 06360-710X80 | Aço | B | 10 | M8 | 26 | 80 | 13 | 70 | | | 5,12 € | | 06360-710X100 | Aço | B | 10 | M8 | 26 | 100 | 13 | 70 | | | 5,46 € | | 06360-712X65 | Aço | B | 12 | M10 | 35 | 65 | 15 | 85 | | | 5,28 € | | 06360-712X80 | Aço | B | 12 | M10 | 35 | 80 | 15 | 85 | | | 5,54 € | | 06360-712X100 | Aço | B | 12 | M10 | 35 | 100 | 15 | 85 | | | 5,95 € | | 06360-712X125 | Aço | B | 12 | M10 | 35 | 125 | 15 | 85 | | | 6,72 € | | 06360-714X80 | Aço | B | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 85 | | | 6,67 € | | 06360-714X100 | Aço | B | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 85 | | | 6,73 € | | 06360-714X125 | Aço | B | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 85 | | | 7,06 € | | 06360-714X160 | Aço | B | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 85 | | | 7,46 € | | 06360-1708X35 | Aço inoxidável | B | 8 | M6 | 23 | 35 | 9 | 60 | | | 5,29 € | | 06360-1708X50 | Aço inoxidável | B | 8 | M6 | 23 | 50 | 9 | 60 | | | 5,52 € | | 06360-1708X65 | Aço inoxidável | B | 8 | M6 | 23 | 65 | 9 | 60 | | | 5,88 € | | 06360-1710X50 | Aço inoxidável | B | 10 | M8 | 26 | 50 | 13 | 70 | | | 6,42 € | | 06360-1710X65 | Aço inoxidável | B | 10 | M8 | 26 | 65 | 13 | 70 | | | 6,58 € | | 06360-1710X80 | Aço inoxidável | B | 10 | M8 | 26 | 80 | 13 | 70 | | | 7,76 € | | 06360-1710X100 | Aço inoxidável | B | 10 | M8 | 26 | 100 | 13 | 70 | | | 8,00 € | | 06360-1712X65 | Aço inoxidável | B | 12 | M10 | 35 | 65 | 15 | 85 | | | 7,62 € | | 06360-1712X80 | Aço inoxidável | B | 12 | M10 | 35 | 80 | 15 | 85 | | | 8,03 € | | 06360-1712X100 | Aço inoxidável | B | 12 | M10 | 35 | 100 | 15 | 85 | | | 8,44 € | | 06360-1712X125 | Aço inoxidável | B | 12 | M10 | 35 | 125 | 15 | 85 | | | 9,22 € | | 06360-1714X80 | Aço inoxidável | B | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 85 | | | 9,87 € | | 06360-1714X100 | Aço inoxidável | B | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 85 | | | 10,26 € | | 06360-1714X125 | Aço inoxidável | B | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 85 | | | 10,47 € | | 06360-1714X160 | Aço inoxidável | B | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 85 | | | 13,27 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|