norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Botões em duroplástico PF 31.
Alavanca em aço 1.0718 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão:Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido.
Aço brunido ou aço inoxidável, superfície sem proteção anticorrosiva.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06360_A Alavancas de comando, forma A 88 kB

Desenhos

Alavancas de comando, forma A

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
Código do artigo
Aço inoxidável
Forma

D

D1D2LL1L2Filtro
06360-208X06360-1208XA8M62035/50/65918
06360-210X06360-1210XA10M82550/65/80/1001323
06360-212X06360-1212XA12M103265/80/100/1251529
06360-214X06360-1214XA14M123680/100/125/1601633
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83