|
|
06353_AGManopla com bola e rosca macho |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Esfera em duroplástico PF 31. pino em aço, ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Esfera na cor preto brilhante. Aço passivado azul. Aço inoxidável com superfície sem tratamento.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material dos componentes | B | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | SW1 | SW2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06353-061 | aço | 5 | M6 | 25 | 10 | 22,5 | 15 | 5 | 11 | 8 | 3 | | | 5,59 € | | 06353-081 | aço | 6 | M8 | 32 | 13 | 29,5 | 19 | 6 | 13 | 10 | 4 | | | 6,60 € | | 06353-101 | aço | 8 | M10 | 40 | 16 | 37 | 24 | 8 | 14 | 13 | 5 | | | 7,54 € | | 06353-121 | aço | 10 | M12 | 50 | 20 | 47 | 31 | 12 | 21 | 17 | 6 | | | 11,50 € | | 06353-1061 | aço inoxidável | 5 | M6 | 25 | 10 | 22,5 | 15 | 5 | 11 | 8 | 3 | | | 8,17 € | | 06353-1081 | aço inoxidável | 6 | M8 | 32 | 13 | 29,5 | 19 | 6 | 13 | 10 | 4 | | | 9,51 € | | 06353-1101 | aço inoxidável | 8 | M10 | 40 | 16 | 37 | 24 | 8 | 14 | 13 | 5 | | | 12,37 € | | 06353-1121 | aço inoxidável | 10 | M12 | 50 | 20 | 47 | 31 | 12 | 21 | 17 | 6 | | | 15,35 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|