norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Cabos cilíndricos de segurança em plástico com movimento de retorno automático
06328-01

Cabos cilíndricos de segurança em plástico com movimento de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os cabos cilíndricos são fornecidos montados e podem ser aparafusados, por
exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas.
O colar cilíndrico e a forma cônica conferem aos cabos cilíndricos uma percepção
háptica otimizada e um bom manuseio.
Graças ao movimento de retorno automático, são evitados cantos e bordas de
interferência, minimizando ainda o risco de lesões.
Material:Cabo termoplástico.
Eixo em aço.
Versão:Cabo na cor preta.
Peças de aço brunidas.
Indicação:Para colocar o cabo cilíndrico de segurança na posição de comando, devem ser executados dois procedimentos de ajuste:
– Gire o cabo em torno do eixo rotativo até o batente (90°).
– Pressione o cabo na direção axial até o ponto de travamento.
O movimento de retorno automático é efetuado após soltar o cabo.

O furo D3 é utilizado como furo de posicionamento.
Vantagens:Percepção háptica otimizada e bom manuseio
Cabos para volantes e manivelas
Movimento de retorno automático após soltar o cabo
Vários tamanhos de rosca
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06328-01 Cabos cilíndricos de segurança em plástico com movimento de retorno automático 226 kB

Desenhos

Cabos cilíndricos de segurança em plástico com movimento de retorno automático

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoAA1D

D1D2D3HLL1L3TCADAces.PreçoEncomendar
06328-01-104184,3M414132,514,53538474,5 32,51 €
06328-01-2052105,3M516163,5184447,5584,5 34,02 €
06328-01-306312,56,5M620204,522,55558,571,56 34,16 €
06328-01-4084169M825265,5297082986,5 35,52 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83