|
|
06326-01Cabos cilíndricos de plástico, reversíveis |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:Os cabos cilíndricos são fornecidos montados e podem ser aparafusados, por exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas. O colar cilíndrico e a forma cônica conferem aos cabos cilíndricos uma percepção háptica otimizada e um bom manuseio. Graças ao cabo reversível, são evitados cantos e bordas de interferência, minimizando ainda o risco de lesões.Material:Cabo termoplástico
Eixo em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4404.
Pino de fixação em aço para molas ou aço inoxidável 1.4310.
Mola de pressão em aço para molas ou aço inoxidável 1.4568.Versão:Cabo na cor preta. Peças de aço brunidas. Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:O furo D3 é utilizado para posicionamento.Vantagens:Percepção háptica otimizada e bom manuseio Prevenção de cantos e bordas de interferência Cabos para volantes e manivelas Vários tamanhos de roscaParticularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material dos componentes | Tamanho | A | A1 | D | D1 | D2 | D3 | H | L | L1 | L3 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06326-01-104 | aço | 1 | 8 | 4,3 | M4 | 14 | 13 | 2,5 | 14,5 | 35 | 40 | 47 | 4,5 | | | 14,29 € | | 06326-01-205 | aço | 2 | 10 | 5,3 | M5 | 16 | 16 | 3,5 | 18 | 44 | 49 | 58 | 4,5 | | | 15,63 € | | 06326-01-306 | aço | 3 | 12,5 | 6,5 | M6 | 20 | 20 | 4,5 | 22,5 | 55 | 59,5 | 71,5 | 6 | | | 17,92 € | | 06326-01-408 | aço | 4 | 16 | 9 | M8 | 25 | 26 | 5,5 | 29 | 70 | 83 | 98 | 6,5 | | | 20,57 € | | 06326-01-1104 | aço inoxidável | 1 | 8 | 4,3 | M4 | 14 | 13 | 2,5 | 14,5 | 35 | 40 | 47 | 4,5 | | | 25,06 € | | 06326-01-1205 | aço inoxidável | 2 | 10 | 5,3 | M5 | 16 | 16 | 3,5 | 18 | 44 | 49 | 58 | 4,5 | | | 27,52 € | | 06326-01-1306 | aço inoxidável | 3 | 12,5 | 6,5 | M6 | 20 | 20 | 4,5 | 22,5 | 55 | 59,5 | 71,5 | 6 | | | 31,56 € | | 06326-01-1408 | aço inoxidável | 4 | 16 | 9 | M8 | 25 | 26 | 5,5 | 29 | 70 | 83 | 98 | 6,5 | | | 36,18 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|