|
|
06325-01Cabos cilíndricos de plástico, giratórios |
voltar |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:Os cabos cilíndricos são fornecidos montados e podem ser aparafusados, por exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas. O colar cilíndrico e a forma cônica conferem aos cabos cilíndricos uma percepção háptica otimizada e um bom manuseio.Material:Cabo termoplástico
eixo em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4404. Versão:Cabo na cor preta. Peças de aço brunidas. Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Vantagens:Percepção háptica otimizada e bom manuseio Cabos para volantes e manivelas Vários tamanhos de roscaParticularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tipo de rosca | Material dos componentes | Tamanho | D | D1 | D2 | L1 | L2 | T | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06325-01-1104 | rosca fêmea | aço | 1 | M4 | 14 | 9 | 40 | 5 | 8 | 8 | | | 2,66 € | | 06325-01-1205 | rosca fêmea | aço | 2 | M5 | 16 | 11 | 49,1 | 5,1 | 10 | 10 | | | 2,91 € | | 06325-01-1306 | rosca fêmea | aço | 3 | M6 | 20 | 14 | 61,4 | 6,4 | 12 | 12 | | | 3,17 € | | 06325-01-1408 | rosca fêmea | aço | 4 | M8 | 25 | 18 | 82,5 | 12,5 | 16 | 15 | | | 3,91 € | | 06325-01-3104 | rosca fêmea | aço inoxidável | 1 | M4 | 14 | 9 | 40 | 5 | 8 | 8 | | | 5,96 € | | 06325-01-3205 | rosca fêmea | aço inoxidável | 2 | M5 | 16 | 11 | 49,1 | 5,1 | 10 | 10 | | | 6,74 € | | 06325-01-3306 | rosca fêmea | aço inoxidável | 3 | M6 | 20 | 14 | 61,4 | 6,4 | 12 | 12 | | | 7,73 € | | 06325-01-3408 | rosca fêmea | aço inoxidável | 4 | M8 | 25 | 18 | 82,5 | 12,5 | 16 | 15 | | | 9,55 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tipo de rosca | Material dos componentes | Tamanho | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06325-01-104 | rosca macho | aço | 1 | M4 | 14 | 9 | 6 | 40 | 5 | 8 | | | 2,66 € | | 06325-01-205 | rosca macho | aço | 2 | M5 | 16 | 11 | 7,5 | 49,1 | 5,1 | 10 | | | 2,91 € | | 06325-01-306 | rosca macho | aço | 3 | M6 | 20 | 14 | 9 | 61,4 | 6,4 | 12 | | | 3,17 € | | 06325-01-408 | rosca macho | aço | 4 | M8 | 25 | 18 | 12 | 82,5 | 12,5 | 15 | | | 3,91 € | | 06325-01-2104 | rosca macho | aço inoxidável | 1 | M4 | 14 | 9 | 6 | 40 | 5 | 8 | | | 5,96 € | | 06325-01-2205 | rosca macho | aço inoxidável | 2 | M5 | 16 | 11 | 7,5 | 49,1 | 5,1 | 10 | | | 6,74 € | | 06325-01-2306 | rosca macho | aço inoxidável | 3 | M6 | 20 | 14 | 9 | 61,4 | 6,4 | 12 | | | 7,73 € | | 06325-01-2408 | rosca macho | aço inoxidável | 4 | M8 | 25 | 18 | 12 | 82,5 | 12,5 | 15 | | | 9,55 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|