norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31, preto.
Buchas em aço, zincado.
Versão:peça altamente polida.Indicação:As versões 06320-205 e 06320-206 são fornecidas com bucha fabricada em latão.
As versões 06320-208 e 06320-2081 oferecem bucha em aço com revestimento em cobre.
Sob consulta:Cores adicionais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06320_E Cabos cônicos com bucha roscada, forma E 111 kB

Desenhos

Cabos cônicos com bucha roscada, forma E

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D4H2L1TCADAces.PreçoEncomendar
06320-205EM51715264510 1,31 €
06320-206EM6171526459 1,31 €
06320-208EM82318386114 2,01 €
06320-2081EM82821427114 2,69 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83