|
|
06318Cabos cônicos giratórios |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Duroplástico fenólico PF 31, preto. Eixo em aço, zincado ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.Versão:peça altamente polida.Indicação:Os cabos cilíndricos podem ser aparafusados, por exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material dos componentes | D | D1 | D4 | L | L1 | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06318-0618 | aço | M6 | 18 | 15 | 11 | 40,5 | 16 | | | 4,51 € | | 06318-0823 | aço | M8 | 23 | 19 | 13 | 65,5 | 24 | | | 5,82 € | | 06318-1028 | aço | M10 | 28 | 22 | 14 | 90,5 | 32 | | | 7,64 € | | 06318-10618 | aço inoxidável | M6 | 18 | 15 | 11 | 40,5 | 16 | | | 9,40 € | | 06318-10823 | aço inoxidável | M8 | 23 | 19 | 13 | 65,5 | 24 | | | 10,18 € | | 06318-11028 | aço inoxidável | M10 | 28 | 22 | 14 | 90,5 | 32 | | | 10,24 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|