norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo anatômico em termoplástico ou duroplástico.
Eixo em aço.
Versão:Cabo anatômico preto.
Aço cromado.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06313 Cabos anatômicos giratórios 140 kB

Desenhos

Cabos anatômicos giratórios

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Materiais

D1D3D4D6L1L2L3L4SWCADAces.PreçoEncomendar
06313-206Duroplástico (termofixo)16M6101449115,553 3,80 €
06313-208Duroplástico (termofixo)20M813186113664 4,12 €
06313-210Termoplástico25M101621751486,55 5,72 €
06313-212Termoplástico32M122026952110,586 8,50 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83