|
|
06288Volantes fechados sem cabo |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Cubo em aço niquelado ou aço inoxidável 1.4305, com superfície sem tratamento. Versão:peça altamente polida.Sob consulta:Tolerâncias de furos de ajustes adicionais.Indicação de desenho:Forma D: pré-furado Forma E: com furo de ajuste Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Volantes fechados sem cabo, buchas em aço, forma D, pré-furados |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | Forma | D1 | D2 | D3 | D4 | D8 | H | H2 | L1 | L2 | L3 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06288-0100X06 | pré-furado | D | 100 | 6 | 22 | 20 | 29 | 12 | 8 | 29,5 | 19 | 39 | | | 18,40 € | | 06288-0125X08 | pré-furado | D | 125 | 8 | 26 | 21 | 34 | 15 | 8 | 34 | 24 | 46 | | | 23,24 € | | 06288-0140X08 | pré-furado | D | 140 | 8 | 30 | 25 | 39 | 16 | 8 | 38,5 | 27 | 52 | | | 26,91 € | | 06288-0160X10 | pré-furado | D | 160 | 10 | 33 | 30 | 43 | 20 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | | | 35,24 € | |
|
Volantes fechados sem cabo, buchas em aço, forma E, com furo de ajuste |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | Forma | D1 | D2 | D3 | D4 | D8 | H2 | L1 | L2 | L3 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06288-1100X10 | furo de ajuste | E | 100 | 10H8 | 22 | 20 | 29 | 8 | 29,5 | 19 | 39 | | | 19,03 € | | 06288-1125X12 | furo de ajuste | E | 125 | 12H8 | 26 | 21 | 34 | 8 | 34 | 24 | 46 | | | 23,85 € | | 06288-1140X14 | furo de ajuste | E | 140 | 14H8 | 30 | 25 | 39 | 8 | 38,5 | 27 | 52 | | | 27,50 € | | 06288-1160X16 | furo de ajuste | E | 160 | 16H8 | 33 | 30 | 43 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | | | 36,92 € | | 06288-1160X18 | furo de ajuste | E | 160 | 18H8 | 33 | 30 | 43 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | | | 36,92 € | |
|
Volantes fechados sem cabo, buchas em aço inoxidável, forma D, pré-furados |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | Forma | D1 | D2 | D3 | D4 | D8 | H | H2 | L1 | L2 | L3 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06288-2100X06 | pré-furado | D | 100 | 6 | 22 | 20 | 29 | 12 | 8 | 29,5 | 19 | 39 | | | 22,77 € | | 06288-2125X08 | pré-furado | D | 125 | 8 | 26 | 21 | 34 | 15 | 8 | 34 | 24 | 46 | | | 25,81 € | | 06288-2140X08 | pré-furado | D | 140 | 8 | 30 | 25 | 39 | 16 | 8 | 38,5 | 27 | 52 | | | 29,33 € | | 06288-2160X10 | pré-furado | D | 160 | 10 | 33 | 30 | 43 | 20 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | | | 38,27 € | |
|
Volantes fechados sem cabo, buchas em aço inoxidável, forma E, com furo de ajuste |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | Forma | D1 | D2 | D3 | D4 | D8 | H2 | L1 | L2 | L3 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06288-3100X10 | furo de ajuste | E | 100 | 10H7 | 22 | 20 | 29 | 8 | 29,5 | 19 | 39 | | | 31,86 € | | 06288-3125X12 | furo de ajuste | E | 125 | 12H7 | 26 | 21 | 34 | 8 | 34 | 24 | 46 | | | 35,06 € | | 06288-3140X14 | furo de ajuste | E | 140 | 14H7 | 30 | 25 | 39 | 8 | 38,5 | 27 | 52 | | | 39,12 € | | 06288-3160X16 | furo de ajuste | E | 160 | 16H7 | 33 | 30 | 43 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | | | 49,74 € | | 06288-3160X18 | furo de ajuste | E | 160 | 18H7 | 33 | 30 | 43 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | | | 49,74 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|