norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Volantes fechados com cabo giratório, peças de aço em aço inoxidável, forma D, pré-furados
06287_D

Volantes fechados com cabo giratório, peças de aço em aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Cubo em aço inoxidável 1.4305, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo girátório, aço inoxidável 1.4305, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Versão:peça altamente polida.Indicação:O volante é fornecido com um cabo desmontado.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06287_D Volantes fechados com cabo giratório, peças de aço em aço inoxidável, forma D, pré-furados 181 kB

Desenhos

Volantes fechados com cabo giratório, peças de aço em aço inoxidável, forma D, pré-furados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão

TamanhoDD2D3D4D5D6D7HH1H2L1L2L3L4CADAces.PreçoEncomendar
06287-2100X06Dpré-furado1100292220679M6129829,5193954,7  27,90 €
06287-2125X08Dpré-furado21253426218101M6159834244654,7  31,60 €
06287-2140X08Dpré-furado31403930258110M81612838,5275282,2  35,95 €
06287-2160X10Dpré-furado416043333010128M82012841,330,15782,2  42,23 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83