|
|
06287Volantes fechados com cabo giratório |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Cubo em aço niquelado ou aço inoxidável 1.4305, com superfície sem tratamento.
Cabo giratório, peças em aço niquelado ou aço inoxidável 1.4305, com superfície sem tratamento. Versão:peça altamente polida.Indicação:O volante é fornecido com um cabo desmontado.Sob consulta:Tolerâncias de furos de ajustes adicionais.Indicação de desenho:Forma D: pré-furado Forma E: com furo de ajuste Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | Material peças de aço | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | D7 | D8 | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06287-0100X06 | D | pré-furado | Aço | 100 | 6 | 22 | 20 | 79 | M6 | 29 | 12 | 9 | 8 | 29,5 | 19 | 39 | 54,7 | | | 23,94 € | | 06287-0125X08 | D | pré-furado | Aço | 125 | 8 | 26 | 21 | 101 | M6 | 34 | 15 | 9 | 8 | 34 | 24 | 46 | 54,7 | | | 30,25 € | | 06287-0140X08 | D | pré-furado | Aço | 140 | 8 | 30 | 25 | 110 | M8 | 39 | 16 | 12 | 8 | 38,5 | 27 | 52 | 82,2 | | | 34,98 € | | 06287-0160X10 | D | pré-furado | Aço | 160 | 10 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 20 | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 | | | 44,01 € | |
|
Volantes fechados com cabo giratório, forma E, com furo de ajuste |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | Material peças de aço | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | D7 | D8 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06287-1100X10 | E | com furo de ajuste | Aço | 100 | 10H8 | 22 | 20 | 79 | M6 | 29 | 9 | 8 | 29,5 | 19 | 39 | 54,7 | | | 24,78 € | | 06287-1125X12 | E | com furo de ajuste | Aço | 125 | 12H8 | 26 | 21 | 101 | M6 | 34 | 9 | 8 | 34 | 24 | 46 | 54,7 | | | 31,04 € | | 06287-1140X14 | E | com furo de ajuste | Aço | 140 | 14H8 | 30 | 25 | 110 | M8 | 39 | 12 | 8 | 38,5 | 27 | 52 | 82,2 | | | 35,75 € | | 06287-1160X16 | E | com furo de ajuste | Aço | 160 | 16H8 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 | | | 46,18 € | | 06287-1160X18 | E | com furo de ajuste | Aço | 160 | 18H8 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 | | | 46,18 € | |
|
Volantes fechados com cabo giratório, peças de aço em aço inoxidável, forma D, pré-furados |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | Material peças de aço | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | D7 | D8 | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06287-2100X06 | D | pré-furado | Aço inoxidável 1.4305 | 100 | 6 | 22 | 20 | 79 | M6 | 29 | 12 | 9 | 8 | 29,5 | 19 | 39 | 54,7 | | | 34,16 € | | 06287-2125X08 | D | pré-furado | Aço inoxidável 1.4305 | 125 | 8 | 26 | 21 | 101 | M6 | 34 | 15 | 9 | 8 | 34 | 24 | 46 | 54,7 | | | 38,67 € | | 06287-2140X08 | D | pré-furado | Aço inoxidável 1.4305 | 140 | 8 | 30 | 25 | 110 | M8 | 39 | 16 | 12 | 8 | 38,5 | 27 | 52 | 82,2 | | | 44,01 € | | 06287-2160X10 | D | pré-furado | Aço inoxidável 1.4305 | 160 | 10 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 20 | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 | | | 51,68 € | |
|
Volantes fechados com cabo giratório, peças de aço em aço inoxidável, forma E, com furo de ajuste |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | Material peças de aço | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | D7 | D8 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06287-3100X10 | E | com furo de ajuste | Aço inoxidável 1.4305 | 100 | 10H7 | 22 | 20 | 79 | M6 | 29 | 9 | 8 | 29,5 | 19 | 39 | 54,7 | | | 47,79 € | | 06287-3125X12 | E | com furo de ajuste | Aço inoxidável 1.4305 | 125 | 12H7 | 26 | 21 | 101 | M6 | 34 | 9 | 8 | 34 | 24 | 46 | 54,7 | | | 52,59 € | | 06287-3140X14 | E | com furo de ajuste | Aço inoxidável 1.4305 | 140 | 14H7 | 30 | 25 | 110 | M8 | 39 | 12 | 8 | 38,5 | 27 | 52 | 82,2 | | | 58,66 € | | 06287-3160X16 | E | com furo de ajuste | Aço inoxidável 1.4305 | 160 | 16H7 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 | | | 67,09 € | | 06287-3160X18 | E | com furo de ajuste | Aço inoxidável 1.4305 | 160 | 18H7 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 | | | 67,09 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|