|
|
06279Volantes fechados semelhantes à norma DIN 950, em alumínio |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Volante em alumínio.Versão:Aro torneado e polido. Sob consulta:Cubos com furo quadrado ou volantes fechados com revestimento plástico.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Versão 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06279-0080X10 | furo de ajuste | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 30 | - | - | | | 10,37 € | | 06279-0080X12 | furo de ajuste | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 30 | - | - | | | 10,37 € | | 06279-0100X10 | furo de ajuste | 100 | 10H7 | 28 | 17 | 31 | - | - | | | 12,02 € | | 06279-0100X12 | furo de ajuste | 100 | 12H7 | 28 | 17 | 31 | - | - | | | 12,02 € | | 06279-0120X12 | furo de ajuste | 120 | 12H7 | 27 | 18 | 30 | - | - | | | 14,72 € | | 06279-0120X14 | furo de ajuste | 120 | 14H7 | 27 | 18 | 30 | - | - | | | 14,72 € | | 06279-0160X14 | furo de ajuste | 160 | 14H7 | 34 | 20 | 40 | - | - | | | 21,40 € | | 06279-0160X16 | furo de ajuste | 160 | 16H7 | 34 | 20 | 40 | - | - | | | 21,40 € | | 06279-0200X18 | furo de ajuste | 200 | 18H7 | 40 | 24 | 44 | - | - | | | 29,66 € | | 06279-0200X22 | furo de ajuste | 200 | 22H7 | 40 | 24 | 44 | - | - | | | 29,66 € | | 06279-0250X22 | furo de ajuste | 250 | 22H7 | 49 | 28 | 61 | - | - | | | 50,15 € | | 06279-0250X26 | furo de ajuste | 250 | 26H7 | 49 | 28 | 61 | - | - | | | 50,15 € | | 06279-0280X24 | furo de ajuste | 280 | 24H7 | 51 | 30 | 38 | - | - | | | 63,99 € | | 06279-0280X28 | furo de ajuste | 280 | 28H7 | 51 | 30 | 38 | - | - | | | 63,99 € | | 06279-0360X28 | furo de ajuste | 360 | 28H7 | 63 | 35 | 73 | - | - | | | 104,63 € | | 06279-0360X32 | furo de ajuste | 360 | 32H7 | 63 | 35 | 73 | - | - | | | 104,63 € | | 06279-1080X10 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 30 | 3 | 11,4 | | | 12,26 € | | 06279-1080X12 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 30 | 4 | 13,8 | | | 12,26 € | | 06279-1100X10 | furo de ajuste com ranhura | 100 | 10H7 | 28 | 17 | 31 | 3 | 11,4 | | | 13,95 € | | 06279-1100X12 | furo de ajuste com ranhura | 100 | 12H7 | 28 | 17 | 31 | 4 | 13,8 | | | 13,95 € | | 06279-1120X12 | furo de ajuste com ranhura | 120 | 12H7 | 27 | 18 | 30 | 4 | 13,8 | | | 16,73 € | | 06279-1120X14 | furo de ajuste com ranhura | 120 | 14H7 | 27 | 18 | 30 | 5 | 16,3 | | | 16,73 € | | 06279-1160X14 | furo de ajuste com ranhura | 160 | 14H7 | 34 | 20 | 40 | 5 | 16,3 | | | 23,54 € | | 06279-1160X16 | furo de ajuste com ranhura | 160 | 16H7 | 34 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | | | 23,54 € | | 06279-1200X18 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 18H7 | 40 | 24 | 44 | 6 | 20,8 | | | 31,99 € | | 06279-1200X22 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 22H7 | 40 | 24 | 44 | 6 | 24,8 | | | 31,99 € | | 06279-1250X22 | furo de ajuste com ranhura | 250 | 22H7 | 49 | 28 | 61 | 6 | 24,8 | | | 53,03 € | | 06279-1250X26 | furo de ajuste com ranhura | 250 | 26H7 | 49 | 28 | 61 | 8 | 29,3 | | | 53,03 € | | 06279-1280X24 | furo de ajuste com ranhura | 280 | 24H7 | 51 | 30 | 38 | 8 | 27,3 | | | 66,86 € | | 06279-1280X28 | furo de ajuste com ranhura | 280 | 28H7 | 51 | 30 | 38 | 8 | 31,3 | | | 66,86 € | | 06279-1360X28 | furo de ajuste com ranhura | 360 | 28H7 | 63 | 35 | 73 | 8 | 31,3 | | | 107,65 € | | 06279-1360X32 | furo de ajuste com ranhura | 360 | 32H7 | 63 | 35 | 73 | 10 | 35,3 | | | 107,65 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|