|
|
06277_OGVolantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, sem... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Volantes de dois raios em alumínio.Versão:Coroa da polia dentada torneada e polida. Curso circular e linear da coroa da polia dentada abaixo de IT 12.Sob consulta:Cubos com furo quadrado ou volantes de dois raios com revestimento plástico.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06277-0080X10 | Furo de ajuste | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - |  |  | 8,60 € | | 06277-0080X12 | Furo de ajuste | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - |  |  | 8,60 € | | 06277-0100X10 | Furo de ajuste | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - |  |  | 10,38 € | | 06277-0100X12 | Furo de ajuste | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - |  |  | 10,38 € | | 06277-0125X12 | Furo de ajuste | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - |  |  | 12,04 € | | 06277-0125X14 | Furo de ajuste | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - |  |  | 12,04 € | | 06277-0160X14 | Furo de ajuste | 160 | 14H7 | 36 | 20 | 39 | - | - |  |  | 15,49 € | | 06277-0160X16 | Furo de ajuste | 160 | 16H7 | 36 | 20 | 39 | - | - |  |  | 15,49 € | | 06277-0200X18 | Furo de ajuste | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - |  |  | 25,63 € | | 06277-0200X20 | Furo de ajuste | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - |  |  | 25,63 € | | 06277-0250X22 | Furo de ajuste | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - |  |  | 40,58 € | | 06277-0250X26 | Furo de ajuste | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - |  |  | 40,58 € | | 06277-1080X10 | Furo de ajuste com ranhura | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 |  |  | 10,05 € | | 06277-1080X12 | Furo de ajuste com ranhura | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 |  |  | 10,05 € | | 06277-1100X10 | Furo de ajuste com ranhura | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 |  |  | 11,86 € | | 06277-1100X12 | Furo de ajuste com ranhura | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 |  |  | 11,86 € | | 06277-1125X12 | Furo de ajuste com ranhura | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 |  |  | 13,60 € | | 06277-1125X14 | Furo de ajuste com ranhura | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 |  |  | 13,60 € | | 06277-1160X14 | Furo de ajuste com ranhura | 160 | 14H7 | 36 | 20 | 39 | 5 | 16,3 |  |  | 17,14 € | | 06277-1160X16 | Furo de ajuste com ranhura | 160 | 16H7 | 36 | 20 | 39 | 5 | 18,3 |  |  | 17,14 € | | 06277-1200X18 | Furo de ajuste com ranhura | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 |  |  | 27,42 € | | 06277-1200X20 | Furo de ajuste com ranhura | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 |  |  | 27,42 € | | 06277-1250X22 | Furo de ajuste com ranhura | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 |  |  | 42,91 € | | 06277-1250X26 | Furo de ajuste com ranhura | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 |  |  | 42,91 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir |
|