norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, sem cabo cilíndrico
06277_OG

Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, sem...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Volantes de dois raios em alumínio.Versão:Coroa da polia dentada torneada e polida.
Curso circular e linear da coroa da polia dentada abaixo de IT 12.
Sob consulta:Cubos com furo quadrado ou volantes de dois raios com revestimento plástico.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06277_OG Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, sem cabo cilíndrico 259 kB

Desenhos

Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, sem cabo cilíndrico
Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, sem cabo cilíndrico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersãoD1

D2D3L1L3B3
T
CADAces.PreçoEncomendar
06277-0080X10Furo de ajuste8010H7241628--  8,60 €
06277-0080X12Furo de ajuste8012H7241628--  8,60 €
06277-0100X10Furo de ajuste10010H7261733--  10,38 €
06277-0100X12Furo de ajuste10012H7261733--  10,38 €
06277-0125X12Furo de ajuste12512H7311833,5--  12,04 €
06277-0125X14Furo de ajuste12514H7311833,5--  12,04 €
06277-0160X14Furo de ajuste16014H7362039--  15,49 €
06277-0160X16Furo de ajuste16016H7362039--  15,49 €
06277-0200X18Furo de ajuste20018H7422445--  25,63 €
06277-0200X20Furo de ajuste20020H7422445--  25,63 €
06277-0250X22Furo de ajuste25022H7482851--  40,58 €
06277-0250X26Furo de ajuste25026H7482851--  40,58 €
06277-1080X10Furo de ajuste com ranhura8010H7241628311,4  10,05 €
06277-1080X12Furo de ajuste com ranhura8012H7241628413,8  10,05 €
06277-1100X10Furo de ajuste com ranhura10010H7261733311,4  11,86 €
06277-1100X12Furo de ajuste com ranhura10012H7261733413,8  11,86 €
06277-1125X12Furo de ajuste com ranhura12512H7311833,5413,8  13,60 €
06277-1125X14Furo de ajuste com ranhura12514H7311833,5516,3  13,60 €
06277-1160X14Furo de ajuste com ranhura16014H7362039516,3  17,14 €
06277-1160X16Furo de ajuste com ranhura16016H7362039518,3  17,14 €
06277-1200X18Furo de ajuste com ranhura20018H7422445620,8  27,42 €
06277-1200X20Furo de ajuste com ranhura20020H7422445622,8  27,42 €
06277-1250X22Furo de ajuste com ranhura25022H7482851624,8  42,91 €
06277-1250X26Furo de ajuste com ranhura25026H7482851829,3  42,91 €