norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, com cabo giratório cilíndrico
06277_MDG

Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Volantes de dois raios em alumínio.
Cabo cilíndrico em duroplástico PF 31-DIN 7708, preto, eixo em aço galvanizado.
Versão:Coroa da polia dentada torneada e polida.
Curso circular e linear da coroa da polia dentada abaixo de IT 12.
Sob consulta:Cubos com furo quadrado ou volantes de dois raios com revestimento plástico.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06277_MDG Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, com cabo giratório cilíndrico 241 kB

Desenhos

Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, com cabo giratório cilíndrico
Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, com cabo giratório cilíndrico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersãoD1D2D3L1L3B3
T
cabo
giratório
cilíndrico
CADAces.PreçoEncomendar
06277-4080X10Furo de ajuste8010H7241628--ø18 x M6 x 40  15,21 €
06277-4080X12Furo de ajuste8012H7241628--ø18 x M6 x 40  15,21 €
06277-4100X10Furo de ajuste10010H7261733--ø18 x M6 x 40  17,14 €
06277-4100X12Furo de ajuste10012H7261733--ø18 x M6 x 40  17,14 €
06277-4125X12Furo de ajuste12512H7311833,5--ø22 x M8 x 56  19,87 €
06277-4125X14Furo de ajuste12514H7311833,5--ø22 x M8 x 56  19,87 €
06277-4160X14Furo de ajuste16014H7362039--ø26 x M10 x 80  24,96 €
06277-4160X16Furo de ajuste16016H7362039--ø26 x M10 x 80  24,96 €
06277-4200X18Furo de ajuste20018H7422445--ø26 x M10 x 80  35,09 €
06277-4200X20Furo de ajuste20020H7422445--ø26 x M10 x 80  35,09 €
06277-4250X22Furo de ajuste25022H7482851--ø31 x M12 x 102  51,83 €
06277-4250X26Furo de ajuste25026H7482851--ø31 x M12 x 102  51,83 €
06277-5080X10Furo de ajuste com ranhura8010H7241628311,4ø18 x M6 x 40  16,73 €
06277-5080X12Furo de ajuste com ranhura8012H7241628413,8ø18 x M6 x 40  16,73 €
06277-5100X10Furo de ajuste com ranhura10010H7261733311,4ø18 x M6 x 40  18,64 €
06277-5100X12Furo de ajuste com ranhura10012H7261733413,8ø18 x M6 x 40  18,64 €
06277-5125X12Furo de ajuste com ranhura12512H7311833,5413,8ø22 x M8 x 56  21,52 €
06277-5125X14Furo de ajuste com ranhura12514H7311833,5516,3ø22 x M8 x 56  21,52 €
06277-5160X14Furo de ajuste com ranhura16014H7362039516,3ø26 x M10 x 80  26,46 €
06277-5160X16Furo de ajuste com ranhura16016H7362039518,3ø26 x M10 x 80  26,46 €
06277-5200X18Furo de ajuste com ranhura20018H7422445620,8ø26 x M10 x 80  36,87 €
06277-5200X20Furo de ajuste com ranhura20020H7422445622,8ø26 x M10 x 80  36,87 €
06277-5250X22Furo de ajuste com ranhura25022H7482851624,8ø31 x M12 x 102  54,03 €
06277-5250X26Furo de ajuste com ranhura25026H7482851829,3ø31 x M12 x 102  54,03 €