Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, com cabo giratório cilíndrico
06277_MDG

Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Volantes de dois raios em alumínio.
Cabo cilíndrico em duroplástico PF 31-DIN 7708, preto, eixo em aço galvanizado.
Versão:Coroa da polia dentada torneada e polida.
Curso circular e linear da coroa da polia dentada abaixo de IT 12.
Sob consulta:Cubos com furo quadrado ou volantes de dois raios com revestimento plástico.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06277_MDG Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, com cabo giratório cilíndrico 231 kB

Desenhos

Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, com cabo giratório cilíndrico
Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, com cabo giratório cilíndrico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoVersãoD1D2
Série 1
D2
Série 2
D3L1L3B3
Série 1
B3
Série 2
T
Série 1
T
Série 2
cabo
giratório
cilíndrico
CADAces.PreçoEncomendar
06277-4080X10sem ranhura8010-2416283-11,4-ø18 x M6 x 40  15,21 €
06277-4080X12sem ranhura80-12241628-4-13,8ø18 x M6 x 40  15,21 €
06277-4100X10sem ranhura10010-2617333-11,4-ø18 x M6 x 40  17,14 €
06277-4100X12sem ranhura100-12261733-4-13,8ø18 x M6 x 40  17,14 €
06277-4125X12sem ranhura12512-311833,54-13,8-ø22 x M8 x 56  19,87 €
06277-4125X14sem ranhura125-14311833,5-5-16,3ø22 x M8 x 56  19,87 €
06277-4160X14sem ranhura16014-3620395-16,3-ø26 x M10 x 80  24,96 €
06277-4160X16sem ranhura160-16362039-5-18,3ø26 x M10 x 80  24,96 €
06277-4200X18sem ranhura20018-4224456-20,8-ø26 x M10 x 80  35,09 €
06277-4200X20sem ranhura200-20422445-6-22,8ø26 x M10 x 80  35,09 €
06277-4250X22sem ranhura25022-4828516-24,8-ø31 x M12 x 102  51,83 €
06277-4250X26sem ranhura250-26482851-8-29,3ø31 x M12 x 102  51,83 €
06277-5080X10com ranhura8010-2416283-11,4-ø18 x M6 x 40  16,73 €
06277-5080X12com ranhura80-12241628-4-13,8ø18 x M6 x 40  16,73 €
06277-5100X10com ranhura10010-2617333-11,4-ø18 x M6 x 40  18,64 €
06277-5100X12com ranhura100-12261733-4-13,8ø18 x M6 x 40  18,64 €
06277-5125X12com ranhura12512-311833,54-13,8-ø22 x M8 x 56  21,52 €
06277-5125X14com ranhura125-14311833,5-5-16,3ø22 x M8 x 56  21,52 €
06277-5160X14com ranhura16014-3620395-16,3-ø26 x M10 x 80  26,46 €
06277-5160X16com ranhura160-16362039-5-18,3ø26 x M10 x 80  26,46 €
06277-5200X18com ranhura20018-4224456-20,8-ø26 x M10 x 80  36,87 €
06277-5200X20com ranhura200-20422445-6-22,8ø26 x M10 x 80  36,87 €
06277-5250X22com ranhura25022-4828516-24,8-ø31 x M12 x 102  54,03 €
06277-5250X26com ranhura250-26482851-8-29,3ø31 x M12 x 102  54,03 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83