|
|
06277Volantes de 2 raios de alumínio, aro reto |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Volantes de dois raios em alumínio. Cabo cilíndrico em duroplástico PF 31-DIN 7708, preto, eixo em aço zincado. Versão:Peça na cor preta, revestida a pó. Aro torneado. Sob consulta:Cubos com furo quadrado.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, sem cabo cilíndrico |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06277-01080X10 | furo de ajuste | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | | | 11,27 € | | 06277-01080X12 | furo de ajuste | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | | | 11,27 € | | 06277-01100X10 | furo de ajuste | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | | | 13,64 € | | 06277-01100X12 | furo de ajuste | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | | | 13,64 € | | 06277-01125X12 | furo de ajuste | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | | | 15,80 € | | 06277-01125X14 | furo de ajuste | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | | | 15,80 € | | 06277-01160X14 | furo de ajuste | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | | | 20,29 € | | 06277-01160X16 | furo de ajuste | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | | | 20,29 € | | 06277-01200X18 | furo de ajuste | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | | | 33,61 € | | 06277-01200X20 | furo de ajuste | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | | | 33,61 € | | 06277-01250X22 | furo de ajuste | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | | | 53,18 € | | 06277-01250X26 | furo de ajuste | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | | | 53,18 € | | 06277-11080X10 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | | | 13,18 € | | 06277-11080X12 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | | | 13,18 € | | 06277-11100X10 | furo de ajuste com ranhura | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | | | 15,54 € | | 06277-11100X12 | furo de ajuste com ranhura | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | | | 15,54 € | | 06277-11125X12 | furo de ajuste com ranhura | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | | | 17,83 € | | 06277-11125X14 | furo de ajuste com ranhura | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | | | 17,83 € | | 06277-11160X14 | furo de ajuste com ranhura | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | | | 22,40 € | | 06277-11160X16 | furo de ajuste com ranhura | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | | | 22,40 € | | 06277-11200X18 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | | | 36,00 € | | 06277-11200X20 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | | | 36,00 € | | 06277-11250X22 | furo de ajuste com ranhura | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | | | 56,22 € | | 06277-11250X26 | furo de ajuste com ranhura | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | | | 56,22 € | |
|
Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, com cabo cilíndrico fixo |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| cabo cilíndrico fixo | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06277-21080X10 | furo de ajuste | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 16,74 € | | 06277-21080X12 | furo de ajuste | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 16,74 € | | 06277-21100X10 | furo de ajuste | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 19,11 € | | 06277-21100X12 | furo de ajuste | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 19,11 € | | 06277-21125X12 | furo de ajuste | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 22,31 € | | 06277-21125X14 | furo de ajuste | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 22,31 € | | 06277-21160X14 | furo de ajuste | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 29,79 € | | 06277-21160X16 | furo de ajuste | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 29,79 € | | 06277-21200X18 | furo de ajuste | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 43,15 € | | 06277-21200X20 | furo de ajuste | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 43,15 € | | 06277-21250X22 | furo de ajuste | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø28 x M12 x 90 | | | 64,00 € | | 06277-21250X26 | furo de ajuste | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø28 x M12 x 90 | | | 64,00 € | | 06277-31080X10 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 18,64 € | | 06277-31080X12 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 18,64 € | | 06277-31100X10 | furo de ajuste com ranhura | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 21,01 € | | 06277-31100X12 | furo de ajuste com ranhura | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 21,01 € | | 06277-31125X12 | furo de ajuste com ranhura | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | ø21 x M8 x 50 | | | 24,36 € | | 06277-31125X14 | furo de ajuste com ranhura | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | ø21 x M8 x 50 | | | 24,36 € | | 06277-31160X14 | furo de ajuste com ranhura | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 31,92 € | | 06277-31160X16 | furo de ajuste com ranhura | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 31,92 € | | 06277-31200X18 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 45,45 € | | 06277-31200X20 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 45,45 € | | 06277-31250X22 | furo de ajuste com ranhura | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | ø28 x M12 x 90 | | | 66,95 € | | 06277-31250X26 | furo de ajuste com ranhura | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | ø28 x M12 x 90 | | | 66,95 € | |
|
Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, com cabo giratório cilíndrico |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| cabo giratório cilíndrico | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06277-41080X10 | furo de ajuste | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 20,01 € | | 06277-41080X12 | furo de ajuste | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 20,01 € | | 06277-41100X10 | furo de ajuste | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 22,40 € | | 06277-41100X12 | furo de ajuste | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 22,40 € | | 06277-41125X12 | furo de ajuste | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 26,07 € | | 06277-41125X14 | furo de ajuste | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 26,07 € | | 06277-41160X14 | furo de ajuste | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 32,71 € | | 06277-41160X16 | furo de ajuste | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 32,71 € | | 06277-41200X18 | furo de ajuste | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 45,97 € | | 06277-41200X20 | furo de ajuste | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 45,97 € | | 06277-41250X22 | furo de ajuste | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø31 x M12 x 102 | | | 67,92 € | | 06277-41250X26 | furo de ajuste | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø31 x M12 x 102 | | | 67,92 € | | 06277-51080X10 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 22,01 € | | 06277-51080X12 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 22,01 € | | 06277-51100X10 | furo de ajuste com ranhura | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 24,43 € | | 06277-51100X12 | furo de ajuste com ranhura | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 24,43 € | | 06277-51125X12 | furo de ajuste com ranhura | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | ø22 x M8 x 56 | | | 28,18 € | | 06277-51125X14 | furo de ajuste com ranhura | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | ø22 x M8 x 56 | | | 28,18 € | | 06277-51160X14 | furo de ajuste com ranhura | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 34,82 € | | 06277-51160X16 | furo de ajuste com ranhura | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 34,82 € | | 06277-51200X18 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 48,28 € | | 06277-51200X20 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 48,28 € | | 06277-51250X22 | furo de ajuste com ranhura | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | ø31 x M12 x 102 | | | 70,87 € | | 06277-51250X26 | furo de ajuste com ranhura | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | ø31 x M12 x 102 | | | 70,87 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|