|
|
06276-11Volantes de 2 raios em alumínio com cabo cilíndrico giratório |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Volante em alumínio.Cabo cilíndrico e capas de cubo termoplásticas, preto. Eixo do manípulo cilíndrico em aço brunido. Pino roscado ISO 4027 em aço com classe de resistência 45 H, preto.Versão:Preto ou prateado revestido a pó.
Com furo de ajuste Com furo de ajuste e rasgo de chaveta. Com furo de ajuste e transversal. Com furo de ajuste, rasgo de chaveta e furo transversal.Indicação:Concentricidade e excentricidade axial da coroa da polia dentada ≤ 0,4 mm.Montagem:A tampa de cobertura do cubo e o cabo cilíndrico giratório são fornecidos desmontados. Para a devida montagem, o eixo do cabo deve ser parafusado no furo de alojamento. Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através da união por chaveta, utilizando-se um pino transversal ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela de calço 07375. Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada por meio de parafuso sem cabeça ISO 4027 já parafusado.Acessórios:07375 Arruelas de calço. 07161 Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, cabeça baixa DIN 6912.FornecimentoVolante em alumínio. Capa do cubo. Cabo cilíndrico giratório. Pino roscado ISO 4027 (versões com furo transversal).Indicação de desenho:1) Posição do furo transversal deslocada 90° em relação ao rasgo de chaveta Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Volantes de 2 raios em alumínio com cabo cilíndrico giratório, forma A, com furo de ajuste e furo transversal |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Forma | Tipo da forma | A | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D7 | H | H2 | L | L1 | L2 | L3 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06276-11-1251216 | preto | A | furo de ajuste e transversal | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | M6 | M6 | 17,6 | 6,5 | 90,5 | 18 | 54,5 | 36 | | | 24,25 € | | 06276-11-1251416 | preto | A | furo de ajuste e transversal | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | M6 | M6 | 17,6 | 6,5 | 90,5 | 18 | 54,5 | 36 | | | 24,25 € | | 06276-11-1601416 | preto | A | furo de ajuste e transversal | 55 | 160 | 14 | 36 | 25,2 | M8 | M6 | 19,4 | 6,5 | 116,5 | 20 | 76,5 | 40 | | | 28,93 € | | 06276-11-1601616 | preto | A | furo de ajuste e transversal | 55 | 160 | 16 | 36 | 25,2 | M8 | M6 | 19,4 | 8 | 116,5 | 20 | 76,5 | 40 | | | 28,93 € | | 06276-11-1251226 | prata | A | furo de ajuste e transversal | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | M6 | M6 | 17,6 | 6,5 | 90,5 | 18 | 54,5 | 36 | | | 24,25 € | | 06276-11-1251426 | prata | A | furo de ajuste e transversal | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | M6 | M6 | 17,6 | 6,5 | 90,5 | 18 | 54,5 | 36 | | | 24,25 € | | 06276-11-1601426 | prata | A | furo de ajuste e transversal | 55 | 160 | 14 | 36 | 25,2 | M8 | M6 | 19,4 | 6,5 | 116,5 | 20 | 76,5 | 40 | | | 28,93 € | | 06276-11-1601626 | prata | A | furo de ajuste e transversal | 55 | 160 | 16 | 36 | 25,2 | M8 | M6 | 19,4 | 8 | 116,5 | 20 | 76,5 | 40 | | | 28,93 € | |
|
Volantes fechados em alumínio com cabo cilíndrico giratório, forma B, com furo de ajuste, rasgo de chaveta e furo transversal |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Forma | Tipo da forma | A | B3
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D7 | H | H2 | L | L1 | L2 | L3 | T
| CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06276-11-125121046 | preto | B | furo de ajuste com rasgo, com furo transversal | 42 | 4 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | M6 | M6 | 17,6 | 6,5 | 90,5 | 18 | 54,5 | 36 | 13,8 | | | 26,20 € | | 06276-11-125141056 | preto | B | furo de ajuste com rasgo, com furo transversal | 42 | 5 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | M6 | M6 | 17,6 | 6,5 | 90,5 | 18 | 54,5 | 36 | 16,3 | | | 26,20 € | | 06276-11-160141056 | preto | B | furo de ajuste com rasgo, com furo transversal | 55 | 5 | 160 | 14 | 36 | 25,2 | M8 | M6 | 19,4 | 6,5 | 116,5 | 20 | 76,5 | 40 | 16,3 | | | 30,57 € | | 06276-11-160161056 | preto | B | furo de ajuste com rasgo, com furo transversal | 55 | 5 | 160 | 16 | 36 | 25,2 | M8 | M6 | 19,4 | 8 | 116,5 | 20 | 76,5 | 40 | 18,3 | | | 30,57 € | | 06276-11-125122046 | prata | B | furo de ajuste com rasgo, com furo transversal | 42 | 4 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | M6 | M6 | 17,6 | 6,5 | 90,5 | 18 | 54,5 | 36 | 13,8 | | | 26,20 € | | 06276-11-125142056 | prata | B | furo de ajuste com rasgo, com furo transversal | 42 | 5 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | M6 | M6 | 17,6 | 6,5 | 90,5 | 18 | 54,5 | 36 | 16,3 | | | 26,20 € | | 06276-11-160142056 | prata | B | furo de ajuste com rasgo, com furo transversal | 55 | 5 | 160 | 14 | 36 | 25,2 | M8 | M6 | 19,4 | 6,5 | 116,5 | 20 | 76,5 | 40 | 16,3 | | | 30,57 € | | 06276-11-160162056 | prata | B | furo de ajuste com rasgo, com furo transversal | 55 | 5 | 160 | 16 | 36 | 25,2 | M8 | M6 | 19,4 | 8 | 116,5 | 20 | 76,5 | 40 | 18,3 | | | 30,57 € | |
|
Volantes de 2 raios em alumínio com cabo cilíndrico giratório, forma C, com furo de ajuste e rasgo de chaveta |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Forma | Tipo da forma | A | B3
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | L | L1 | L2 | L3 | T
| CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06276-11-12512104 | preto | C | furo de ajuste com ranhura | 42 | 4 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | M6 | 17,6 | 90,5 | 18 | 54,5 | 36 | 13,8 | | | 25,21 € | | 06276-11-12514105 | preto | C | furo de ajuste com ranhura | 42 | 5 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | M6 | 17,6 | 90,5 | 18 | 54,5 | 36 | 16,3 | | | 25,21 € | | 06276-11-16014105 | preto | C | furo de ajuste com ranhura | 55 | 5 | 160 | 14 | 36 | 25,2 | M8 | 19,4 | 116,5 | 20 | 76,5 | 40 | 16,3 | | | 29,54 € | | 06276-11-16016105 | preto | C | furo de ajuste com ranhura | 55 | 5 | 160 | 16 | 36 | 25,2 | M8 | 19,4 | 116,5 | 20 | 76,5 | 40 | 18,3 | | | 29,54 € | | 06276-11-12512204 | prata | C | furo de ajuste com ranhura | 42 | 4 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | M6 | 17,6 | 90,5 | 18 | 54,5 | 36 | 13,8 | | | 25,21 € | | 06276-11-12514205 | prata | C | furo de ajuste com ranhura | 42 | 5 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | M6 | 17,6 | 90,5 | 18 | 54,5 | 36 | 16,3 | | | 25,21 € | | 06276-11-16014205 | prata | C | furo de ajuste com ranhura | 55 | 5 | 160 | 14 | 36 | 25,2 | M8 | 19,4 | 116,5 | 20 | 76,5 | 40 | 16,3 | | | 29,54 € | | 06276-11-16016205 | prata | C | furo de ajuste com ranhura | 55 | 5 | 160 | 16 | 36 | 25,2 | M8 | 19,4 | 116,5 | 20 | 76,5 | 40 | 18,3 | | | 29,54 € | |
|
Volantes de 2 raios em alumínio com cabo cilíndrico giratório, forma E, com furo de ajuste |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Forma | Tipo da forma | A | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | L | L1 | L2 | L3 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06276-11-125121 | preto | E | com furo de ajuste | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | M6 | 17,6 | 90,5 | 18 | 54,5 | 36 | | | 23,58 € | | 06276-11-125141 | preto | E | com furo de ajuste | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | M6 | 17,6 | 90,5 | 18 | 54,5 | 36 | | | 23,58 € | | 06276-11-160141 | preto | E | com furo de ajuste | 55 | 160 | 14 | 36 | 25,2 | M8 | 19,4 | 116,5 | 20 | 76,5 | 40 | | | 28,26 € | | 06276-11-160161 | preto | E | com furo de ajuste | 55 | 160 | 16 | 36 | 25,2 | M8 | 19,4 | 116,5 | 20 | 76,5 | 40 | | | 28,26 € | | 06276-11-125122 | prata | E | com furo de ajuste | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | M6 | 17,6 | 90,5 | 18 | 54,5 | 36 | | | 23,58 € | | 06276-11-125142 | prata | E | com furo de ajuste | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | M6 | 17,6 | 90,5 | 18 | 54,5 | 36 | | | 23,58 € | | 06276-11-160142 | prata | E | com furo de ajuste | 55 | 160 | 14 | 36 | 25,2 | M8 | 19,4 | 116,5 | 20 | 76,5 | 40 | | | 28,26 € | | 06276-11-160162 | prata | E | com furo de ajuste | 55 | 160 | 16 | 36 | 25,2 | M8 | 19,4 | 116,5 | 20 | 76,5 | 40 | | | 28,26 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|