|
|
06275_OGVolantes fechados de alumínio, sem cabo cilíndrico |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Volante fechado em alumínio.Versão:Peça na cor preta, revestida a pó. Aro torneado. Sob consulta:Cubos com furo quadrado.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06275-01080X10 | furo de ajuste | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | | | 10,43 € | | 06275-01080X12 | furo de ajuste | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | | | 10,43 € | | 06275-01100X10 | furo de ajuste | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | | | 12,28 € | | 06275-01100X12 | furo de ajuste | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | | | 12,28 € | | 06275-01125X12 | furo de ajuste | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | | | 15,74 € | | 06275-01125X14 | furo de ajuste | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | | | 15,74 € | | 06275-01140X14 | furo de ajuste | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | | | 18,38 € | | 06275-01140X15 | furo de ajuste | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | | | 18,38 € | | 06275-01160X15 | furo de ajuste | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | | | 25,24 € | | 06275-01160X16 | furo de ajuste | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | | | 25,24 € | | 06275-01200X18 | furo de ajuste | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | | | 32,28 € | | 06275-01200X20 | furo de ajuste | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | | | 32,28 € | | 06275-01250X22 | furo de ajuste | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | | | 57,86 € | | 06275-01250X24 | furo de ajuste | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | | | 57,86 € | | 06275-11080X10 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | 3 | 11,4 | | | 12,32 € | | 06275-11080X12 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | 4 | 13,8 | | | 12,32 € | | 06275-11100X10 | furo de ajuste com ranhura | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | 3 | 11,4 | | | 14,23 € | | 06275-11100X12 | furo de ajuste com ranhura | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | 4 | 13,8 | | | 14,23 € | | 06275-11125X12 | furo de ajuste com ranhura | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | 4 | 13,8 | | | 17,79 € | | 06275-11125X14 | furo de ajuste com ranhura | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | 5 | 16,3 | | | 17,79 € | | 06275-11140X14 | furo de ajuste com ranhura | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 16,3 | | | 20,40 € | | 06275-11140X15 | furo de ajuste com ranhura | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 17,3 | | | 20,40 € | | 06275-11160X15 | furo de ajuste com ranhura | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 17,3 | | | 27,34 € | | 06275-11160X16 | furo de ajuste com ranhura | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | | | 27,34 € | | 06275-11200X18 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 20,8 | | | 34,52 € | | 06275-11200X20 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 22,8 | | | 34,52 € | | 06275-11250X22 | furo de ajuste com ranhura | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | 6 | 24,8 | | | 60,70 € | | 06275-11250X24 | furo de ajuste com ranhura | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | 8 | 27,3 | | | 60,70 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|