norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Volantes fechados de alumínio, com cabo giratório fixo
06275_MFG

Volantes fechados de alumínio, com cabo giratório fixo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Volante fechado em alumínio.
Cabo cilíndrico em duroplástico PF 31-DIN 7708, preto, eixo em aço zincado.
Versão:Peça na cor preta, revestida a pó.
Aro torneado.
Sob consulta:Cubos com furo quadrado.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06275_MFG Volantes fechados de alumínio, com cabo giratório fixo 296 kB

Desenhos

Volantes fechados de alumínio, com cabo giratório fixo
Volantes fechados de alumínio, com cabo giratório fixo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1D1D2D3L1L3B3
T
cabo
cilíndrico
fixo
CADAces.PreçoEncomendar
06275-21080X10furo de ajuste8010H7261631--ø18 x M6 x 40 15,93 €
06275-21080X12furo de ajuste8012H7261631--ø18 x M6 x 40 15,93 €
06275-21100X10furo de ajuste10010H7311734--ø18 x M6 x 40 17,79 €
06275-21100X12furo de ajuste10012H7311734--ø18 x M6 x 40 17,79 €
06275-21125X12furo de ajuste12512H7301837--ø21 x M8 x 50 22,25 €
06275-21125X14furo de ajuste12514H7301837--ø21 x M8 x 50 22,25 €
06275-21140X14furo de ajuste14014H7341934--ø21 x M8 x 50 24,86 €
06275-21140X15furo de ajuste14015H7341934--ø21 x M8 x 50 24,86 €
06275-21160X15furo de ajuste16015H7402040--ø26 x M10 x 80 34,73 €
06275-21160X16furo de ajuste16016H7402040--ø26 x M10 x 80 34,73 €
06275-21200X18furo de ajuste20018H7502446--ø26 x M10 x 80 41,73 €
06275-21200X20furo de ajuste20020H7502446--ø26 x M10 x 80 41,73 €
06275-21250X22furo de ajuste25022H7502849--ø28 x M12 x 90 68,60 €
06275-21250X24furo de ajuste25024H7502849--ø28 x M12 x 90 68,60 €
06275-31080X10furo de ajuste com ranhura8010H7261631311,4ø18 x M6 x 40 17,83 €
06275-31080X12furo de ajuste com ranhura8012H7261631413,8ø18 x M6 x 40 17,83 €
06275-31100X10furo de ajuste com ranhura10010H7311734311,4ø18 x M6 x 40 19,65 €
06275-31100X12furo de ajuste com ranhura10012H7311734413,8ø18 x M6 x 40 19,65 €
06275-31125X12furo de ajuste com ranhura12512H7301837413,8ø21 x M8 x 50 24,27 €
06275-31125X14furo de ajuste com ranhura12514H7301837516,3ø21 x M8 x 50 24,27 €
06275-31140X14furo de ajuste com ranhura14014H7341934516,3ø21 x M8 x 50 26,83 €
06275-31140X15furo de ajuste com ranhura14015H7341934517,3ø21 x M8 x 50 26,83 €
06275-31160X15furo de ajuste com ranhura16015H7402040517,3ø26 x M10 x 80 36,87 €
06275-31160X16furo de ajuste com ranhura16016H7402040518,3ø26 x M10 x 80 36,87 €
06275-31200X18furo de ajuste com ranhura20018H7502446620,8ø26 x M10 x 80 44,05 €
06275-31200X20furo de ajuste com ranhura20020H7502446622,8ø26 x M10 x 80 44,05 €
06275-31250X22furo de ajuste com ranhura25022H7502849624,8ø28 x M12 x 90 71,68 €
06275-31250X24furo de ajuste com ranhura25024H7502849827,3ø28 x M12 x 90 71,68 €