|
|
06275_MFGVolantes fechados de alumínio, com cabo giratório fixo |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Volante fechado em alumínio. Cabo cilíndrico em duroplástico PF 31-DIN 7708, preto, eixo em aço zincado.Versão:Peça na cor preta, revestida a pó. Aro torneado. Sob consulta:Cubos com furo quadrado.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| cabo cilíndrico fixo | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06275-21080X10 | furo de ajuste | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 15,93 € | | 06275-21080X12 | furo de ajuste | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 15,93 € | | 06275-21100X10 | furo de ajuste | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 17,79 € | | 06275-21100X12 | furo de ajuste | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 17,79 € | | 06275-21125X12 | furo de ajuste | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 22,25 € | | 06275-21125X14 | furo de ajuste | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 22,25 € | | 06275-21140X14 | furo de ajuste | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 24,86 € | | 06275-21140X15 | furo de ajuste | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 24,86 € | | 06275-21160X15 | furo de ajuste | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 34,73 € | | 06275-21160X16 | furo de ajuste | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 34,73 € | | 06275-21200X18 | furo de ajuste | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 41,73 € | | 06275-21200X20 | furo de ajuste | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 41,73 € | | 06275-21250X22 | furo de ajuste | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | ø28 x M12 x 90 | | | 68,60 € | | 06275-21250X24 | furo de ajuste | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | ø28 x M12 x 90 | | | 68,60 € | | 06275-31080X10 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 17,83 € | | 06275-31080X12 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 17,83 € | | 06275-31100X10 | furo de ajuste com ranhura | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 19,65 € | | 06275-31100X12 | furo de ajuste com ranhura | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 19,65 € | | 06275-31125X12 | furo de ajuste com ranhura | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | 4 | 13,8 | ø21 x M8 x 50 | | | 24,27 € | | 06275-31125X14 | furo de ajuste com ranhura | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | 5 | 16,3 | ø21 x M8 x 50 | | | 24,27 € | | 06275-31140X14 | furo de ajuste com ranhura | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 16,3 | ø21 x M8 x 50 | | | 26,83 € | | 06275-31140X15 | furo de ajuste com ranhura | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 17,3 | ø21 x M8 x 50 | | | 26,83 € | | 06275-31160X15 | furo de ajuste com ranhura | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 17,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 36,87 € | | 06275-31160X16 | furo de ajuste com ranhura | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 36,87 € | | 06275-31200X18 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 44,05 € | | 06275-31200X20 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 44,05 € | | 06275-31250X22 | furo de ajuste com ranhura | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | 6 | 24,8 | ø28 x M12 x 90 | | | 71,68 € | | 06275-31250X24 | furo de ajuste com ranhura | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | 8 | 27,3 | ø28 x M12 x 90 | | | 71,68 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|