Volantes fechados de alumínio, com cabo giratório fixo
06275_MFG

Volantes fechados de alumínio, com cabo giratório fixo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Volante fechado em alumínio.
Cabo cilíndrico em duroplástico PF 31-DIN 7708, preto, eixo em aço galvanizado.
Versão:Coroa da polia dentada torneada e polida.
Curso circular e linear da coroa da polia dentada abaixo de IT 12.
Sob consulta:Cubos com furo quadrado ou volantes fechados com revestimento plástico.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06275_MFG Volantes fechados de alumínio, com cabo giratório fixo 220 kB

Desenhos

Volantes fechados de alumínio, com cabo giratório fixo
Volantes fechados de alumínio, com cabo giratório fixo

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
sem ranhura
Código do artigo
com ranhura
D1D2
Série 1
D2
Série 2
D3L1L3B3
Série 1
B3
Série 2
T
Série 1
T
Série 2
cabo
cilíndrico
fixo
Filtro
06275-2080X1006275-3080X108010-2616313-11,4-ø18 x M6 x 40
06275-2080X1206275-3080X1280-12261631-4-13,8ø18 x M6 x 40
06275-2100X1006275-3100X1010010-3117343-11,4-ø18 x M6 x 40
06275-2100X1206275-3100X12100-12311734-4-13,8ø18 x M6 x 40
06275-2125X1206275-3125X1212512-3018374-13,8-ø21 x M8 x 50
06275-2125X1406275-3125X14125-14301837-5-16,3ø21 x M8 x 50
06275-2140X1406275-3140X1414014-3419345-16,3-ø21 x M8 x 50
06275-2140X1506275-3140X15140-15341934-5-17,3ø21 x M8 x 50
06275-2160X1506275-3160X1516015-4020405-17,3-ø26 x M10 x 80
06275-2160X1606275-3160X16160-16402040-5-18,3ø26 x M10 x 80
06275-2200X1806275-3200X1820018-5024466-20,8-ø26 x M10 x 80
06275-2200X2006275-3200X20200-20502446-6-22,8ø26 x M10 x 80
06275-2250X2206275-3250X2225022-5028496-24,8-ø28 x M12 x 90
06275-2250X2406275-3250X24250-24502849-8-27,3ø28 x M12 x 90
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83