norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Volante em alumínio.Versão:Coroa da polia dentada torneada e polida.
Curso circular e linear da coroa da polia dentada abaixo de IT 12.
Sob consulta:Cubos com furo quadrado ou volantes com revestimento plástico.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06273_OG Volantes DIN 950 de alumínio, sem cabo anatômico 342 kB

Desenhos

Volantes DIN 950 de alumínio, sem cabo anatômico
Volantes DIN 950 de alumínio, sem cabo anatômico

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
sem ranhura
Código do artigo
com ranhura
D1

D2
Série 1
D2
Série 2
D3L1L3B3
Série 1
B3
Série 2
T
Série 1
T
Série 2
Quantidade de
raios
Filtro
06273-0080X1006273-1080X108010-2516293-11,4-3
06273-0080X1206273-1080X1280-12251629-4-13,83
06273-0100X1006273-1100X1010010-2917333-11,4-3
06273-0100X1206273-1100X12100-12291733-4-13,83
06273-0125X1206273-1125X1212512-3118364-13,8-3
06273-0125X1406273-1125X14125-14311836-5-16,33
06273-0140X1406273-1140X1414014-3619395-16,3-3
06273-0140X1606273-1140X16140-16361939-5-18,33
06273-0160X1406273-1160X1416014-3620405-16,3-3
06273-0160X1606273-1160X16160-16362040-5-18,33
06273-0180X1606273-1180X1618016-3722435-18,3-3
06273-0180X1806273-1180X18180-18372243-6-20,83
06273-0200X1806273-1200X1820018-4324456-20,8-3
06273-0200X2206273-1200X22200-22432445-6-24,83
06273-0250X2206273-1250X2225022-4928506-24,8-5
06273-0250X2606273-1250X26250-26492850-8-29,35
06273-0315X2606273-1315X2631526-5433568-29,3-5
06273-0315X3006273-1315X30315-30543356-8-33,35
06273-0400X3006273-1400X3040030-6538638-33,3-5
06273-0400X3406273-1400X34400-34653863-10-37,35
06273-0500X3406273-1500X3450034-79457210-37,3-5
06273-0500X4006273-1500X40500-40794572-12-43,35
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83