|
|
06273_MFGVolantes DIN 950 de alumínio com cabo anatômico fixo |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Volante em alumínio. Cabo anatômico fixo em alumínio, eixo em aço, brunido. Cabo anatômico giratório em alumínio, eixo em aço, zincado e passivado na cor azul.Versão:Aro torneado e polido. Sob consulta:Cubos com furo quadrado ou volantes com revestimento plástico.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Quantidade de raios | cabo anatômico de posição fixa DIN 39 forma E | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06273-2080X10 | furo de ajuste | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 29 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 15,23 € | | 06273-2080X12 | furo de ajuste | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 29 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 15,23 € | | 06273-2100X10 | furo de ajuste | 100 | 10H7 | 29 | 17 | 33 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 16,81 € | | 06273-2100X12 | furo de ajuste | 100 | 12H7 | 29 | 17 | 33 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 16,81 € | | 06273-2125X12 | furo de ajuste | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 36 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 21,02 € | | 06273-2125X14 | furo de ajuste | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 36 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 21,02 € | | 06273-2140X14 | furo de ajuste | 140 | 14H7 | 36 | 19 | 39 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 23,48 € | | 06273-2140X16 | furo de ajuste | 140 | 16H7 | 36 | 19 | 39 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 23,48 € | | 06273-2160X14 | furo de ajuste | 160 | 14H7 | 36 | 20 | 40 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 27,86 € | | 06273-2160X16 | furo de ajuste | 160 | 16H7 | 36 | 20 | 40 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 27,86 € | | 06273-2180X16 | furo de ajuste | 180 | 16H7 | 37 | 22 | 43 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 31,45 € | | 06273-2180X18 | furo de ajuste | 180 | 18H7 | 37 | 22 | 43 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 31,45 € | | 06273-2200X18 | furo de ajuste | 200 | 18H7 | 43 | 24 | 45 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 36,21 € | | 06273-2200X22 | furo de ajuste | 200 | 22H7 | 43 | 24 | 45 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 36,21 € | | 06273-2250X22 | furo de ajuste | 250 | 22H7 | 49 | 28 | 50 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 56,91 € | | 06273-2250X26 | furo de ajuste | 250 | 26H7 | 49 | 28 | 50 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 56,91 € | | 06273-2315X26 | furo de ajuste | 315 | 26H7 | 54 | 33 | 56 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 82,00 € | | 06273-2315X30 | furo de ajuste | 315 | 30H7 | 54 | 33 | 56 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 82,00 € | | 06273-2400X30 | furo de ajuste | 400 | 30H7 | 65 | 38 | 63 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 148,86 € | | 06273-2400X34 | furo de ajuste | 400 | 34H7 | 65 | 38 | 63 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 148,86 € | | 06273-2500X34 | furo de ajuste | 500 | 34H7 | 79 | 45 | 72 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 231,53 € | | 06273-2500X40 | furo de ajuste | 500 | 40H7 | 79 | 45 | 72 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 231,53 € | | 06273-3080X10 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 29 | 3 | 11,4 | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 17,30 € | | 06273-3080X12 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 29 | 4 | 13,8 | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 17,30 € | | 06273-3100X10 | furo de ajuste com ranhura | 100 | 10H7 | 29 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 18,58 € | | 06273-3100X12 | furo de ajuste com ranhura | 100 | 12H7 | 29 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 18,58 € | | 06273-3125X12 | furo de ajuste com ranhura | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 36 | 4 | 13,8 | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 22,98 € | | 06273-3125X14 | furo de ajuste com ranhura | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 36 | 5 | 16,3 | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 22,98 € | | 06273-3140X14 | furo de ajuste com ranhura | 140 | 14H7 | 36 | 19 | 39 | 5 | 16,3 | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 25,29 € | | 06273-3140X16 | furo de ajuste com ranhura | 140 | 16H7 | 36 | 19 | 39 | 5 | 18,3 | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 25,29 € | | 06273-3160X14 | furo de ajuste com ranhura | 160 | 14H7 | 36 | 20 | 40 | 5 | 16,3 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 29,84 € | | 06273-3160X16 | furo de ajuste com ranhura | 160 | 16H7 | 36 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 29,84 € | | 06273-3180X16 | furo de ajuste com ranhura | 180 | 16H7 | 37 | 22 | 43 | 5 | 18,3 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 33,25 € | | 06273-3180X18 | furo de ajuste com ranhura | 180 | 18H7 | 37 | 22 | 43 | 6 | 20,8 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 33,25 € | | 06273-3200X18 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 18H7 | 43 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 38,33 € | | 06273-3200X22 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 22H7 | 43 | 24 | 45 | 6 | 24,8 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 38,33 € | | 06273-3250X22 | furo de ajuste com ranhura | 250 | 22H7 | 49 | 28 | 50 | 6 | 24,8 | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 59,51 € | | 06273-3250X26 | furo de ajuste com ranhura | 250 | 26H7 | 49 | 28 | 50 | 8 | 29,3 | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 59,51 € | | 06273-3315X26 | furo de ajuste com ranhura | 315 | 26H7 | 54 | 33 | 56 | 8 | 29,3 | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 84,78 € | | 06273-3315X30 | furo de ajuste com ranhura | 315 | 30H7 | 54 | 33 | 56 | 8 | 33,3 | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 84,78 € | | 06273-3400X30 | furo de ajuste com ranhura | 400 | 30H7 | 65 | 38 | 63 | 8 | 33,3 | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 151,79 € | | 06273-3400X34 | furo de ajuste com ranhura | 400 | 34H7 | 65 | 38 | 63 | 10 | 37,3 | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 151,79 € | | 06273-3500X34 | furo de ajuste com ranhura | 500 | 34H7 | 79 | 45 | 72 | 10 | 37,3 | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 239,67 € | | 06273-3500X40 | furo de ajuste com ranhura | 500 | 40H7 | 79 | 45 | 72 | 12 | 43,3 | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 239,67 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|