norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Volantes DIN 950 de alumínio, com cabo giratório anatômico
06273_MDG

Volantes DIN 950 de alumínio, com cabo giratório anatômico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Volante em alumínio.
Cabo anatômico fixo em alumínio, eixo em aço, brunido.
Cabo anatômico giratório em alumínio, eixo em aço, zincado e passivado na cor azul.
Versão:Aro torneado e polido.
Sob consulta:Cubos com furo quadrado ou volantes com revestimento plástico.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06273_MDG Volantes DIN 950 de alumínio, com cabo giratório anatômico 291 kB

Desenhos

Volantes DIN 950 de alumínio, com cabo giratório anatômico
Volantes DIN 950 de alumínio, com cabo giratório anatômico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1D1D2D3L1L3B3
T
Quantidade de
raios
cabo giratório anatômico
DIN 98 forma E
CADAces.PreçoEncomendar
06273-4080X10furo de ajuste8010H7251629--3ø16 x M6 x 54.5  19,56 €
06273-4080X12furo de ajuste8012H7251629--3ø16 x M6 x 54.5  19,56 €
06273-4100X10furo de ajuste10010H7291733--3ø16 x M6 x 54.5  20,38 €
06273-4100X12furo de ajuste10012H7291733--3ø16 x M6 x 54.5  20,38 €
06273-4125X12furo de ajuste12512H7311836--3ø20 x M8 x 67  24,79 €
06273-4125X14furo de ajuste12514H7311836--3ø20 x M8 x 67  24,79 €
06273-4140X14furo de ajuste14014H7361939--3ø20 x M8 x 67  27,73 €
06273-4140X16furo de ajuste14016H7361939--3ø20 x M8 x 67  27,73 €
06273-4160X14furo de ajuste16014H7362040--3ø25 x M10 x 83  32,15 €
06273-4160X16furo de ajuste16016H7362040--3ø25 x M10 x 83  32,15 €
06273-4180X16furo de ajuste18016H7372243--3ø25 x M10 x 83  39,12 €
06273-4180X18furo de ajuste18018H7372243--3ø25 x M10 x 83  39,12 €
06273-4200X18furo de ajuste20018H7432445--3ø25 x M10 x 83  41,75 €
06273-4200X22furo de ajuste20022H7432445--3ø25 x M10 x 83  41,75 €
06273-4250X22furo de ajuste25022H7492850--5ø32 x M12 x 105,5  63,37 €
06273-4250X26furo de ajuste25026H7492850--5ø32 x M12 x 105,5  63,37 €
06273-4315X26furo de ajuste31526H7543356--5ø32 x M12 x 105,5  91,66 €
06273-4315X30furo de ajuste31530H7543356--5ø32 x M12 x 105,5  91,66 €
06273-4400X30furo de ajuste40030H7653863--5ø36 x M16 x 117 152,78 €
06273-4400X34furo de ajuste40034H7653863--5ø36 x M16 x 117 152,78 €
06273-4500X34furo de ajuste50034H7794572--5ø36 x M16 x 117 236,39 €
06273-4500X40furo de ajuste50040H7794572--5ø36 x M16 x 117 236,39 €
06273-5080X10furo de ajuste com ranhura8010H7251629311,43ø16 x M6 x 54.5  21,21 €
06273-5080X12furo de ajuste com ranhura8012H7251629413,83ø16 x M6 x 54.5  21,21 €
06273-5100X10furo de ajuste com ranhura10010H7291733311,43ø16 x M6 x 54.5  22,67 €
06273-5100X12furo de ajuste com ranhura10012H7291733413,83ø16 x M6 x 54.5  22,67 €
06273-5125X12furo de ajuste com ranhura12512H7311836413,83ø20 x M8 x 67  27,23 €
06273-5125X14furo de ajuste com ranhura12514H7311836516,33ø20 x M8 x 67  27,23 €
06273-5140X14furo de ajuste com ranhura14014H7361939516,33ø20 x M8 x 67  30,36 €
06273-5140X16furo de ajuste com ranhura14016H7361939518,33ø20 x M8 x 67  30,36 €
06273-5160X14furo de ajuste com ranhura16014H7362040516,33ø25 x M10 x 83  33,86 €
06273-5160X16furo de ajuste com ranhura16016H7362040518,33ø25 x M10 x 83  33,86 €
06273-5180X16furo de ajuste com ranhura18016H7372243518,33ø25 x M10 x 83  41,08 €
06273-5180X18furo de ajuste com ranhura18018H7372243620,83ø25 x M10 x 83  41,08 €
06273-5200X18furo de ajuste com ranhura20018H7432445620,83ø25 x M10 x 83  43,80 €
06273-5200X22furo de ajuste com ranhura20022H7432445624,83ø25 x M10 x 83  43,80 €
06273-5250X22furo de ajuste com ranhura25022H7492850624,85ø32 x M12 x 105,5  65,69 €
06273-5250X26furo de ajuste com ranhura25026H7492850829,35ø32 x M12 x 105,5  65,69 €
06273-5315X26furo de ajuste com ranhura31526H7543356829,35ø32 x M12 x 105,5  94,23 €
06273-5315X30furo de ajuste com ranhura31530H7543356833,35ø32 x M12 x 105,5  94,23 €
06273-5400X30furo de ajuste com ranhura40030H7653863833,35ø36 x M16 x 117 155,70 €
06273-5400X34furo de ajuste com ranhura40034H76538631037,35ø36 x M16 x 117 155,70 €
06273-5500X34furo de ajuste com ranhura50034H77945721037,35ø36 x M16 x 117 242,94 €
06273-5500X40furo de ajuste com ranhura50040H77945721243,35ø36 x M16 x 117 242,94 €