Volantes DIN 950 de alumínio, com cabo giratório anatômico
06273_MDG

Volantes DIN 950 de alumínio, com cabo giratório anatômico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Volante em alumínio.
Cabo anatômico fixo, em alumínio, eixo em aço, brunido.
Cabo anatômico giratório, em alumínio, eixo em aço, galvanizado e azul cromado.
Versão:Coroa da polia dentada torneada e polida.
Curso circular e linear da coroa da polia dentada abaixo de IT 12.
Sob consulta:Cubos com furo quadrado ou volantes com revestimento plástico.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06273_MDG Volantes DIN 950 de alumínio, com cabo giratório anatômico 280 kB

Desenhos

Volantes DIN 950 de alumínio, com cabo giratório anatômico
Volantes DIN 950 de alumínio, com cabo giratório anatômico

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
sem ranhura
Código do artigo
com ranhura
D1

D2
Série 1
D2
Série 2
D3L1L3B3
Série 1
B3
Série 2
T
Série 1
T
Série 2
Quantidade de
raios
cabo giratório
anatômico
DIN 98 forma E
Filtro
06273-4080X1006273-5080X108010-2516293-11,4-3ø16 x M6 x 54.5
06273-4080X1206273-5080X1280-12251629-4-13,83ø16 x M6 x 54.5
06273-4100X1006273-5100X1010010-2917333-11,4-3ø16 x M6 x 54.5
06273-4100X1206273-5100X12100-12291733-4-13,83ø16 x M6 x 54.5
06273-4125X1206273-5125X1212512-3118364-13,8-3ø20 x M8 x 67
06273-4125X1406273-5125X14125-14311836-5-16,33ø20 x M8 x 67
06273-4140X1406273-5140X1414014-3619395-16,3-3ø20 x M8 x 67
06273-4140X1606273-5140X16140-16361939-5-18,33ø20 x M8 x 67
06273-4160X1406273-5160X1416014-3620405-16,3-3ø25 x M10 x 83
06273-4160X1606273-5160X16160-16362040-5-18,33ø25 x M10 x 83
06273-4180X1606273-5180X1618016-3722435-18,3-3ø25 x M10 x 83
06273-4180X1806273-5180X18180-18372243-6-20,83ø25 x M10 x 83
06273-4200X1806273-5200X1820018-4324456-20,8-3ø25 x M10 x 83
06273-4200X2206273-5200X22200-22432445-6-24,83ø25 x M10 x 83
06273-4250X2206273-5250X2225022-4928506-24,8-5ø32 x M12 x 105,5
06273-4250X2606273-5250X26250-26492850-8-29,35ø32 x M12 x 105,5
06273-4315X2606273-5315X2631526-5433568-29,3-5ø32 x M12 x 105,5
06273-4315X3006273-5315X30315-30543356-8-33,35ø32 x M12 x 105,5
06273-4400X3006273-5400X3040030-6538638-33,3-5ø36 x M16 x 117
06273-4400X3406273-5400X34400-34653863-10-37,35ø36 x M16 x 117
06273-4500X3406273-5500X3450034-79457210-37,3-5ø36 x M16 x 117
06273-4500X4006273-5500X40500-40794572-12-43,35ø36 x M16 x 117
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83