|
|
06271_OGVolantes DIN 950 de ferro fundido cinzento, sem cabo anatômico |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Volante em ferro fundido cinzento.Versão:Aro torneado e polido. Sob consulta:Cubos com furo quadrado ou volantes com revestimento plástico.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Versão 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Quantidade de raios | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06271-0080X10 | furo de ajuste | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 29 | - | - | 3 | | | 0,00 € | | 06271-0080X12 | furo de ajuste | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 29 | - | - | 3 | | | 0,00 € | | 06271-0100X10 | furo de ajuste | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | 3 | | | 0,00 € | | 06271-0100X12 | furo de ajuste | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | 3 | | | 0,00 € | | 06271-0125X12 | furo de ajuste | 125 | 12H7 | 33 | 18 | 36 | - | - | 3 | | | 0,00 € | | 06271-0125X14 | furo de ajuste | 125 | 14H7 | 33 | 18 | 36 | - | - | 3 | | | 0,00 € | | 06271-0140X14 | furo de ajuste | 140 | 14H7 | 33 | 19 | 39 | - | - | 3 | | | 0,00 € | | 06271-0140X16 | furo de ajuste | 140 | 16H7 | 33 | 19 | 39 | - | - | 3 | | | 0,00 € | | 06271-0160X14 | furo de ajuste | 160 | 14H7 | 37 | 20 | 40 | - | - | 3 | | | 0,00 € | | 06271-0160X16 | furo de ajuste | 160 | 16H7 | 37 | 20 | 40 | - | - | 3 | | | 0,00 € | | 06271-0180X16 | furo de ajuste | 180 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | - | - | 3 | | | 0,00 € | | 06271-0180X18 | furo de ajuste | 180 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | - | - | 3 | | | 0,00 € | | 06271-0200X18 | furo de ajuste | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | - | - | 3 | | | 0,00 € | | 06271-0200X22 | furo de ajuste | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | - | - | 3 | | | 0,00 € | | 06271-0250X22 | furo de ajuste | 250 | 22H7 | 46 | 28 | 50 | - | - | 5 | | | 0,00 € | | 06271-0250X26 | furo de ajuste | 250 | 26H7 | 46 | 28 | 50 | - | - | 5 | | | 0,00 € | | 06271-0315X26 | furo de ajuste | 315 | 26H7 | 54 | 33 | 56 | - | - | 5 | | | 0,00 € | | 06271-0315X30 | furo de ajuste | 315 | 30H7 | 54 | 33 | 56 | - | - | 5 | | | 0,00 € | | 06271-0400X30 | furo de ajuste | 400 | 30H7 | 68 | 38 | 63 | - | - | 5 | | | 0,00 € | | 06271-0400X34 | furo de ajuste | 400 | 34H7 | 68 | 38 | 63 | - | - | 5 | | | 0,00 € | | 06271-0500X34 | furo de ajuste | 500 | 34H7 | 79 | 45 | 72 | - | - | 5 | | | 0,00 € | | 06271-0500X40 | furo de ajuste | 500 | 40H7 | 79 | 45 | 72 | - | - | 5 | | | 0,00 € | | 06271-1080X10 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 29 | 3 | 11,4 | 3 | | | 0,00 € | | 06271-1080X12 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 29 | 4 | 13,8 | 3 | | | 0,00 € | | 06271-1100X10 | furo de ajuste com ranhura | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | 3 | | | 0,00 € | | 06271-1100X12 | furo de ajuste com ranhura | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | 3 | | | 0,00 € | | 06271-1125X12 | furo de ajuste com ranhura | 125 | 12H7 | 33 | 18 | 36 | 4 | 13,8 | 3 | | | 0,00 € | | 06271-1125X14 | furo de ajuste com ranhura | 125 | 14H7 | 33 | 18 | 36 | 5 | 16,3 | 3 | | | 0,00 € | | 06271-1140X14 | furo de ajuste com ranhura | 140 | 14H7 | 33 | 19 | 39 | 5 | 16,3 | 3 | | | 0,00 € | | 06271-1140X16 | furo de ajuste com ranhura | 140 | 16H7 | 33 | 19 | 39 | 5 | 18,3 | 3 | | | 0,00 € | | 06271-1160X14 | furo de ajuste com ranhura | 160 | 14H7 | 37 | 20 | 40 | 5 | 16,3 | 3 | | | 0,00 € | | 06271-1160X16 | furo de ajuste com ranhura | 160 | 16H7 | 37 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | 3 | | | 0,00 € | | 06271-1180X16 | furo de ajuste com ranhura | 180 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | 5 | 18,3 | 3 | | | 0,00 € | | 06271-1180X18 | furo de ajuste com ranhura | 180 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | 6 | 20,8 | 3 | | | 0,00 € | | 06271-1200X18 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | 3 | | | 0,00 € | | 06271-1200X22 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | 6 | 24,8 | 3 | | | 0,00 € | | 06271-1250X22 | furo de ajuste com ranhura | 250 | 22H7 | 46 | 28 | 50 | 6 | 24,8 | 5 | | | 0,00 € | | 06271-1250X26 | furo de ajuste com ranhura | 250 | 26H7 | 46 | 28 | 50 | 8 | 29,3 | 5 | | | 0,00 € | | 06271-1315X26 | furo de ajuste com ranhura | 315 | 26H7 | 54 | 33 | 56 | 8 | 29,3 | 5 | | | 0,00 € | | 06271-1315X30 | furo de ajuste com ranhura | 315 | 30H7 | 54 | 33 | 56 | 8 | 33,3 | 5 | | | 0,00 € | | 06271-1400X30 | furo de ajuste com ranhura | 400 | 30H7 | 68 | 38 | 63 | 8 | 33,3 | 5 | | | 0,00 € | | 06271-1400X34 | furo de ajuste com ranhura | 400 | 34H7 | 68 | 38 | 63 | 10 | 37,3 | 5 | | | 0,00 € | | 06271-1500X34 | furo de ajuste com ranhura | 500 | 34H7 | 79 | 45 | 72 | 10 | 37,3 | 5 | | | 0,00 € | | 06271-1500X40 | furo de ajuste com ranhura | 500 | 40H7 | 79 | 45 | 72 | 12 | 43,3 | 5 | | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|