norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Botões recartilhados com cabo, forma M, com furo transversal e pino roscado
06268_M

Botões recartilhados com cabo, forma M, com furo transversal e...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço. 5.8.
Versão:Aço passivado azul.Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06268_M Botões recartilhados com cabo, forma M, com furo transversal e pino roscado 204 kB

Desenhos

Botões recartilhados com cabo, forma M, com furo transversal e pino roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
Tampa
DD1D2D3D4HH1H2H3L1TCADAces.PreçoEncomendar
06268-1106Mgrafite RAL 70216H84016,510M43113165,51510 9,40 €
06268-11061Mlaranja RAL 20046H84016,510M43113165,51510 9,40 €
06268-11062Mverde segurança RAL60326H84016,510M43113165,51510 9,40 €
06268-11063Mazul RAL50176H84016,510M43113165,51510 9,40 €
06268-11065Mcinza RAL 70356H84016,510M43113165,51510 9,40 €
06268-11066Mvermelho RAL 30206H84016,510M43113165,51510 9,40 €
06268-11067Mamarelo RAL 10216H84016,510M43113165,51510 9,40 €
06268-1206Mgrafite RAL 70216H8501810M43615165,518,510 10,42 €
06268-12061Mlaranja RAL 20046H8501810M43615165,518,510 10,42 €
06268-12062Mverde segurança RAL60326H8501810M43615165,518,510 10,42 €
06268-12063Mazul RAL50176H8501810M43615165,518,510 10,42 €
06268-12065Mcinza RAL 70356H8501810M43615165,518,510 10,42 €
06268-12066Mvermelho RAL 30206H8501810M43615165,518,510 10,42 €
06268-12067Mamarelo RAL 10216H8501810M43615165,518,510 10,42 €
06268-1308Mgrafite RAL 70218H8632210M441171682514 11,50 €
06268-13081Mlaranja RAL 20048H8632210M441171682514 11,50 €
06268-13082Mverde segurança RAL60328H8632210M441171682514 11,50 €
06268-13083Mazul RAL50178H8632210M441171682514 11,50 €
06268-13085Mcinza RAL 70358H8632210M441171682514 11,50 €
06268-13086Mvermelho RAL 30208H8632210M441171682514 11,50 €
06268-13087Mamarelo RAL 10218H8632210M441171682514 11,50 €