norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro.Versão:Peças de aço brunido.Indicação:A tampa de cobertura do cubo e o cabo cilíndrico giratório são fornecidos desmontados. Para a devida montagem, o eixo do cabo deve ser aparafusado no furo do alojamento.

Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através da união por chaveta, utilizando-se um travessão ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o parafuso sem cabeça já parafusado ISO 4026 (DIN 913).
Exemplo de montagem, veja item 06262.
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06263 Volantes com cabo cilíndrico giratório 373 kB

Desenhos

Volantes com cabo cilíndrico giratório
Volantes com cabo cilíndrico giratório

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoVersão 1Versão 2DD1D2D3D4D5D7AA1HH2LL1L2L3B3
T
CADAces.PreçoEncomendar
06263-108008furo de ajustesem furo transversal25808H71914M4-302,517,6-74,6134036,7-- 12,20 €
06263-108010furo de ajustesem furo transversal258010H71914M4-302,517,6-74,6134036,7-- 12,20 €
06263-108012furo de ajustesem furo transversal258012H71914M4-302,517,6-74,6134036,7-- 12,20 €
06263-210010furo de ajustesem furo transversal2810010H71916M5-38320,1-90,21349,143,5-- 14,66 €
06263-210012furo de ajustesem furo transversal2810012H71916M5-38320,1-90,21349,143,5-- 14,66 €
06263-312512furo de ajustesem furo transversal3512512H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1-- 19,96 €
06263-312514furo de ajustesem furo transversal3512514H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1-- 19,96 €
06263-312516furo de ajustesem furo transversal3512516H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1-- 19,96 €
06263-416014furo de ajustesem furo transversal4516014H72525M8-625,628-14318,582,563,8-- 22,71 €
06263-416016furo de ajustesem furo transversal4516016H72525M8-625,628-14318,582,563,8-- 22,71 €
06263-10800802furo de ajuste com ranhurasem furo transversal25808H71914M4-302,517,6-74,6134036,729 14,71 €
06263-10801003furo de ajuste com ranhurasem furo transversal258010H71914M4-302,517,6-74,6134036,7311,4 14,71 €
06263-10801204furo de ajuste com ranhurasem furo transversal258012H71914M4-302,517,6-74,6134036,7413,8 14,71 €
06263-21001003furo de ajuste com ranhurasem furo transversal2810010H71916M5-38320,1-90,21349,143,5311,4 17,15 €
06263-21001204furo de ajuste com ranhurasem furo transversal2810012H71916M5-38320,1-90,21349,143,5413,8 17,15 €
06263-31251204furo de ajuste com ranhurasem furo transversal3512512H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1413,8 22,24 €
06263-31251405furo de ajuste com ranhurasem furo transversal3512514H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1516,3 22,24 €
06263-31251605furo de ajuste com ranhurasem furo transversal3512516H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1518,3 22,24 €
06263-41601405furo de ajuste com ranhurasem furo transversal4516014H72525M8-625,628-14318,582,563,8516,3 25,78 €
06263-41601605furo de ajuste com ranhurasem furo transversal4516016H72525M8-625,628-14318,582,563,8518,3 25,78 €
06263-1080086furo de ajustecom furo transversal25808H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7-- 15,84 €
06263-1080106furo de ajustecom furo transversal258010H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7-- 15,84 €
06263-1080126furo de ajustecom furo transversal258012H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7-- 15,84 €
06263-2100106furo de ajustecom furo transversal2810010H71916M5M638320,17,590,21349,143,5-- 18,30 €
06263-2100126furo de ajustecom furo transversal2810012H71916M5M638320,17,590,21349,143,5-- 18,30 €
06263-3125126furo de ajustecom furo transversal3512512H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1-- 23,58 €
06263-3125146furo de ajustecom furo transversal3512514H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1-- 23,58 €
06263-3125166furo de ajustecom furo transversal3512516H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1-- 23,58 €
06263-4160146furo de ajustecom furo transversal4516014H72525M8M6625,6287,514318,582,563,8-- 26,34 €
06263-4160166furo de ajustecom furo transversal4516016H72525M8M6625,6287,514318,582,563,8-- 26,34 €
06263-108008026furo de ajuste com ranhuracom furo transversal25808H71914M4M6302,517,67,574,6134036,729 18,32 €
06263-108010036furo de ajuste com ranhuracom furo transversal258010H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7311,4 18,32 €
06263-108012046furo de ajuste com ranhuracom furo transversal258012H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7413,8 18,32 €
06263-210010036furo de ajuste com ranhuracom furo transversal2810010H71916M5M638320,17,590,21349,143,5311,4 20,76 €
06263-210012046furo de ajuste com ranhuracom furo transversal2810012H71916M5M638320,17,590,21349,143,5413,8 20,76 €
06263-312512046furo de ajuste com ranhuracom furo transversal3512512H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1413,8 25,84 €
06263-312514056furo de ajuste com ranhuracom furo transversal3512514H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1516,3 25,84 €
06263-312516056furo de ajuste com ranhuracom furo transversal3512516H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1518,3 25,84 €
06263-416014056furo de ajuste com ranhuracom furo transversal4516014H72525M8M6625,6287,514318,582,563,8516,3 29,42 €
06263-416016056furo de ajuste com ranhuracom furo transversal4516016H72525M8M6625,6287,514318,582,563,8518,3 29,42 €