norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Volantes de 2 raios em plástico com cabo reversível
06255

Volantes de 2 raios em plástico com cabo reversível

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Volante em poliamida reforçada e estabilizada.
Tampão central em poliamida.
Bucha de passagem e inserto roscado para cabo cilíndrico em aço.
Versão:Volante resistente ao óleo e graxa, preto (RAL 9011), acetinado.
Tampão central cinza (RAL 7035 cód. 13).
Bucha de passagem e inserto roscado para cabo cilíndrico móvel brunido.
Sob consulta:Tampões com cores adicionais.
Versões especiais.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06255 Volantes de 2 raios em plástico com cabo reversível 255 kB

Desenhos

Volantes de 2 raios em plástico com cabo reversível
Volantes de 2 raios em plástico com cabo reversível

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoVersão 1D1D2D3D4AHLL1L2L3L4B3
T
CADAces.PreçoEncomendar
06255-6130X12furo de ajuste12912H73220512911120595253-- 24,01 €
06255-6130X14furo de ajuste12914H73220512911120595253-- 24,01 €
06255-6160X14furo de ajuste15914H74025653112624715559-- 31,03 €
06255-6160X16furo de ajuste15916H74025653112624715559-- 31,03 €
06255-6200X16furo de ajuste20016H754,527803316028916969-- 50,21 €
06255-6200X20furo de ajuste20020H754,527803316028916969-- 50,21 €
06255-6345X20furo de ajuste34620H767,52714843,514432918080-- 78,83 €
06255-7130X12furo de ajuste com ranhura12912H73220512911120595253413,8 25,92 €
06255-7130X14furo de ajuste com ranhura12914H73220512911120595253516,3 25,92 €
06255-7160X14furo de ajuste com ranhura15914H74025653112624715559516,3 32,92 €
06255-7160X16furo de ajuste com ranhura15916H74025653112624715559518,3 32,92 €
06255-7200X16furo de ajuste com ranhura20016H754,527803316028916969518,3 52,12 €
06255-7200X20furo de ajuste com ranhura20020H754,527803316028916969622,8 52,12 €
06255-7345X20furo de ajuste com ranhura34620H767,52714843,514432918080622,8 80,27 €