|
|
06255Volantes de 2 raios em plástico com cabo giratório |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Volante em poliamida reforçada e estabilizada. Tampão central em poliamida. Bucha de passgem em aço. Inserto roscado para cabo cilíndrico em latão. Versão:Volante resistente ao óleo e graxa, preto (RAL 9011), acetinado. Tampão central cinza (RAL 7035 cód. 13). Bucha de passagem brunida. Sob consulta:Tampões com cores adicionais. Versões especiais. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Versão 1 | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H2 | A | L | L1 | L2 | L3 | B3
| T
| CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06255-4080X08 | furo de ajuste | 80 | 8H7 | 24,5 | 20 | 20 | 16 | 30 | 85 | 20 | 51 | 34 | - | - | | | 11,44 € | | 06255-4080X10 | furo de ajuste | 80 | 10H7 | 24,5 | 20 | 20 | 16 | 30 | 85 | 20 | 51 | 34 | - | - | | | 11,44 € | | 06255-4100X10 | furo de ajuste | 99 | 10H7 | 28 | 20 | 25,5 | 20 | 38 | 93 | 24 | 51 | 43 | - | - | | | 12,60 € | | 06255-4100X12 | furo de ajuste | 99 | 12H7 | 28 | 20 | 25,5 | 20 | 38 | 93 | 24 | 51 | 43 | - | - | | | 12,60 € | | 06255-4130X12 | furo de ajuste | 129 | 12H7 | 32 | 23 | 30 | 21 | 55 | 112 | 24 | 62 | 50 | - | - | | | 14,96 € | | 06255-4130X14 | furo de ajuste | 129 | 14H7 | 32 | 23 | 30 | 21 | 55 | 112 | 24 | 62 | 50 | - | - | | | 14,96 € | | 06255-4160X14 | furo de ajuste | 159 | 14H7 | 40 | 23 | 33 | 22 | 66 | 119 | 32 | 62 | 57 | - | - | | | 19,53 € | | 06255-4160X16 | furo de ajuste | 159 | 16H7 | 40 | 23 | 33 | 22 | 66 | 119 | 32 | 62 | 57 | - | - | | | 19,53 € | | 06255-4200X16 | furo de ajuste | 198 | 16H7 | 51 | 26 | 31 | 17,5 | 82 | 141 | 32 | 81 | 60 | - | - | | | 24,36 € | | 06255-4200X20 | furo de ajuste | 198 | 20H7 | 51 | 26 | 31 | 17,5 | 82 | 141 | 32 | 81 | 60 | - | - | | | 24,36 € | | 06255-4250X20 | furo de ajuste | 252 | 20H7 | 55,5 | 27 | 39,5 | 24 | 113 | 163 | 36 | 92 | 71 | - | - | | | 31,97 € | | 06255-4250X24 | furo de ajuste | 252 | 24H7 | 55,5 | 27 | 39,5 | 24 | 113 | 163 | 36 | 92 | 71 | - | - | | | 31,97 € | | 06255-4345X20 | furo de ajuste | 346 | 20H7 | 67,5 | 27 | 42 | 24 | 146 | 171 | 32 | 92 | 79 | - | - | | | 61,46 € | | 06255-5080X08 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 8H7 | 24,5 | 20 | 20 | 16 | 30 | 85 | 20 | 51 | 34 | 2 | 9 | | | 13,24 € | | 06255-5080X10 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 10H7 | 24,5 | 20 | 20 | 16 | 30 | 85 | 20 | 51 | 34 | 3 | 11,4 | | | 13,24 € | | 06255-5100X10 | furo de ajuste com ranhura | 99 | 10H7 | 28 | 20 | 25,5 | 20 | 38 | 93 | 24 | 51 | 43 | 3 | 11,4 | | | 14,44 € | | 06255-5100X12 | furo de ajuste com ranhura | 99 | 12H7 | 28 | 20 | 25,5 | 20 | 38 | 93 | 24 | 51 | 43 | 4 | 13,8 | | | 14,44 € | | 06255-5130X12 | furo de ajuste com ranhura | 129 | 12H7 | 32 | 23 | 30 | 21 | 55 | 112 | 24 | 62 | 50 | 4 | 13,8 | | | 16,74 € | | 06255-5130X14 | furo de ajuste com ranhura | 129 | 14H7 | 32 | 23 | 30 | 21 | 55 | 112 | 24 | 62 | 50 | 5 | 16,3 | | | 16,74 € | | 06255-5160X14 | furo de ajuste com ranhura | 159 | 14H7 | 40 | 23 | 33 | 22 | 66 | 119 | 32 | 62 | 57 | 5 | 16,3 | | | 21,33 € | | 06255-5160X16 | furo de ajuste com ranhura | 159 | 16H7 | 40 | 23 | 33 | 22 | 66 | 119 | 32 | 62 | 57 | 5 | 18,3 | | | 21,33 € | | 06255-5200X16 | furo de ajuste com ranhura | 198 | 16H7 | 51 | 26 | 31 | 17,5 | 82 | 141 | 32 | 81 | 60 | 5 | 18,3 | | | 26,17 € | | 06255-5200X20 | furo de ajuste com ranhura | 198 | 20H7 | 51 | 26 | 31 | 17,5 | 82 | 141 | 32 | 81 | 60 | 6 | 22,8 | | | 26,17 € | | 06255-5250X20 | furo de ajuste com ranhura | 252 | 20H7 | 55,5 | 27 | 39,5 | 24 | 113 | 163 | 36 | 92 | 71 | 6 | 22,8 | | | 33,71 € | | 06255-5250X24 | furo de ajuste com ranhura | 252 | 24H7 | 55,5 | 27 | 39,5 | 24 | 113 | 163 | 36 | 92 | 71 | 8 | 27,3 | | | 33,71 € | | 06255-5345X20 | furo de ajuste com ranhura | 346 | 20H7 | 67,5 | 27 | 42 | 24 | 146 | 171 | 32 | 92 | 79 | 6 | 22,8 | | | 62,76 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|