|
|
06930-10Puxadores em aço cromado de alto brilho, perfil redondo,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Cromado brilhante.Indicação para encomenda:Encomendar materiais de fixação e arruelas de acabamento em separado.Aplicação:Pela parte traseira.Acessórios:Arruelas de acabamento 06922-11. Arruela 07300. Arruela 07305. Parafuso sextavado 07171. Parafuso 07174. Parafuso de cabeça cilíndrica 07160.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | B | D | H | L | T | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06930-10-032031 | 32 | 5 | M3 | 24 | 37 | 6 | 500 |  | | 0,00 € | | 06930-10-042031 | 42 | 5 | M3 | 24 | 47 | 6 | 500 |  | | 0,00 € | | 06930-10-055031 | 55 | 5 | M3 | 24 | 60 | 6 | 500 |  | | 0,00 € | | 06930-10-064031 | 64 | 5 | M3 | 24 | 69 | 6 | 500 |  | | 0,00 € | | 06930-10-076031 | 76 | 5 | M3 | 24 | 81 | 6 | 500 |  | | 0,00 € | | 06930-10-088031 | 88 | 5 | M3 | 24 | 93 | 6 | 500 |  | | 0,00 € | | 06930-10-032041 | 32 | 8 | M4 | 32 | 40 | 8 | 500 |  | | 0,00 € | | 06930-10-042041 | 42 | 8 | M4 | 32 | 50 | 8 | 500 |  | | 0,00 € | | 06930-10-055041 | 55 | 8 | M4 | 32 | 63 | 8 | 500 |  | | 0,00 € | | 06930-10-064041 | 64 | 8 | M4 | 32 | 72 | 8 | 500 |  | | 0,00 € | | 06930-10-076041 | 76 | 8 | M4 | 32 | 84 | 8 | 500 |  | | 0,00 € | | 06930-10-088041 | 88 | 8 | M4 | 32 | 96 | 8 | 500 |  | | 0,00 € | | 06930-10-096041 | 96 | 8 | M4 | 32 | 104 | 8 | 500 |  | | 0,00 € | | 06930-10-098041 | 98 | 8 | M4 | 32 | 108 | 8 | 500 |  | | 0,00 € | | 06930-10-100041 | 100 | 8 | M4 | 32 | 108 | 8 | 500 |  | | 0,00 € | | 06930-10-102041 | 102 | 8 | M4 | 32 | 110 | 8 | 500 |  | | 0,00 € | | 06930-10-120041 | 120 | 8 | M4 | 32 | 128 | 8 | 500 |  | | 0,00 € | | 06930-10-136041 | 136 | 8 | M4 | 32 | 148 | 8 | 500 |  | | 0,00 € | | 06930-10-055051 | 55 | 10 | M5 | 40 | 65 | 10 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-064051 | 64 | 10 | M5 | 40 | 74 | 10 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-076051 | 76 | 10 | M5 | 40 | 86 | 10 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-088051 | 88 | 10 | M5 | 40 | 98 | 10 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-096051 | 96 | 10 | M5 | 40 | 106 | 10 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-098051 | 98 | 10 | M5 | 40 | 108 | 10 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-100051 | 100 | 10 | M5 | 40 | 110 | 10 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-102051 | 102 | 10 | M5 | 40 | 112 | 10 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-120051 | 120 | 10 | M5 | 40 | 130 | 10 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-136051 | 136 | 10 | M5 | 40 | 146 | 10 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-160051 | 160 | 10 | M5 | 40 | 170 | 10 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-180051 | 180 | 10 | M5 | 40 | 190 | 10 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-200051 | 200 | 10 | M5 | 40 | 210 | 10 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-235051 | 235 | 10 | M5 | 40 | 245 | 10 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-250051 | 250 | 10 | M5 | 40 | 260 | 10 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-300051 | 300 | 10 | M5 | 40 | 310 | 10 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-350051 | 350 | 10 | M5 | 40 | 360 | 10 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-120061 | 120 | 12 | M6 | 42 | 132 | 12 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-135061 | 136 | 12 | M6 | 42 | 148 | 12 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-160061 | 160 | 12 | M6 | 42 | 172 | 12 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-180061 | 180 | 12 | M6 | 42 | 192 | 12 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-200061 | 200 | 12 | M6 | 42 | 212 | 12 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-235061 | 235 | 12 | M6 | 42 | 247 | 12 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-250061 | 250 | 12 | M6 | 42 | 262 | 12 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-300061 | 300 | 12 | M6 | 42 | 312 | 12 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-350061 | 350 | 12 | M6 | 42 | 362 | 12 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-160081 | 160 | 16 | M8 | 58 | 176 | 12 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-180081 | 180 | 16 | M8 | 58 | 196 | 12 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-200081 | 200 | 16 | M8 | 58 | 216 | 12 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-235081 | 235 | 16 | M8 | 58 | 251 | 12 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-250081 | 250 | 16 | M8 | 58 | 266 | 12 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-300081 | 300 | 16 | M8 | 58 | 316 | 12 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-350081 | 350 | 16 | M8 | 58 | 366 | 12 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-200101 | 200 | 20 | M10 | 70 | 220 | 19 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-235101 | 235 | 20 | M10 | 70 | 255 | 19 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-250101 | 250 | 20 | M10 | 70 | 270 | 19 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-300101 | 300 | 20 | M10 | 70 | 320 | 19 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06930-10-350101 | 350 | 20 | M10 | 70 | 370 | 19 | 1000 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|