|
|
06933Puxadores de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Barra do puxador em alumínio. Cantos de fixação e tampa PA 6. Bucha roscada em aço.Versão:Barra do puxador em cores naturais ou anodizada na cor preta. Bucha roscada zincada.Indicação:- 19" - design fechado - montagem simples - a montagem da tampa é efetuada com um martelo anti-retrocessoParticularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | A | B | D | H | L | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06933-055101 | preto | 55 | 12,5 | M5 | 40 | 75,5 | 1000 | | | 5,19 € | | 06933-088101 | preto | 88 | 12,5 | M5 | 40 | 108,5 | 1000 | | | 5,34 € | | 06933-100101 | preto | 100 | 12,5 | M5 | 40 | 120,5 | 1000 | | | 5,38 € | | 06933-120101 | preto | 120 | 12,5 | M5 | 40 | 140,5 | 1000 | | | 5,45 € | | 06933-180101 | preto | 180 | 12,5 | M5 | 40 | 200,5 | 1000 | | | 5,69 € | | 06933-235101 | preto | 235 | 12,5 | M5 | 40 | 255,5 | 1000 | | | 5,89 € | | 06933-055103 | natural | 55 | 12,5 | M5 | 40 | 75,5 | 1000 | | | 5,19 € | | 06933-088103 | natural | 88 | 12,5 | M5 | 40 | 108,5 | 1000 | | | 5,34 € | | 06933-100103 | natural | 100 | 12,5 | M5 | 40 | 120,5 | 1000 | | | 5,38 € | | 06933-120103 | natural | 120 | 12,5 | M5 | 40 | 140,5 | 1000 | | | 5,45 € | | 06933-180103 | natural | 180 | 12,5 | M5 | 40 | 200,5 | 1000 | | | 5,69 € | | 06933-235103 | natural | 235 | 12,5 | M5 | 40 | 255,5 | 1000 | | | 5,89 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|