norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Barra do puxador em alumínio.
Cantos de fixação e tampa PA 6.
Parafuso e porca com colar em aço.
Versão:Barra do puxador em cores naturais ou anodizada na cor preta.
Parafuso e porca com colar zincados.
Indicação:- 19"
- design fechado
- montagem simples
- a montagem da tampa é efetuada com um martelo anti-retrocesso
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06932 Puxadores 119 kB

Desenhos

Puxadores

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
do corpo básico
ADLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
06932-055201anodizado preto55M575,51000 4,81 €
06932-088201anodizado preto88M5108,51000 4,98 €
06932-100201anodizado preto100M5120,51000 5,13 €
06932-120201anodizado preto120M5140,51000 5,19 €
06932-180201anodizado preto180M5200,51000 5,37 €
06932-235201anodizado preto235M5255,51000 5,57 €
06932-055203anodizado natural55M575,51000 4,81 €
06932-088203anodizado natural88M5108,51000 4,98 €
06932-100203anodizado natural100M5120,51000 5,13 €
06932-120203anodizado natural120M5140,51000 5,19 €
06932-180203anodizado natural180M5200,51000 5,37 €
06932-235203anodizado natural235M5255,51000 5,57 €