Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Concha embutida alça retrátil em perfil de alumínio.
Tampas em poliamida.
Forma B fixação através de 2 parafusos de cabeça escareada, aço.
Versão:Concha embutida e alça retrátil tratadas com shot peening, acetinadas e pretas ou em cores naturais anodizadas. Perfil de borracha preto. Parafusos de fixação galvanizados.Indicação:As alças retráteis de perfil na forma B podem ser fixadas por fora, alternativamente, com 2 parafusos de cabeça escareada.

Duas ranhuras cruzadas para parafusos M4 possibilitam uma conexão à terra e podem servir como auxílio de montagem para peças embutidas adicionais.
Montagem:Após a introdução do perfil de borracha inferior, ambas as abas laterais devem ser pressionadas na concha embutida. Em seguida deve-se inclinar a alça 45° sobre a extremidade inferior do furo de montagem e segurá-la contra a parede do compartimento. Dependendo da versão, o 2º perfil de borracha deverá ser pressionado para dentro da ranhura superior. A fixação pode ser efetuada também com 2 parafusos de cabeça escareada.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 06961_B Conchas embutidas com alças retráteis, forma B 154 kB

Desenhos

Conchas embutidas com alças retráteis, forma B

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
anodizado preto
Código do artigo
anodizado natural
FormaLOrifício de montagemCapacidade
de carga
N
Filtro
06961-1002106961-10023B100107 x 73500
06961-1182106961-11823B118125 x 73500
06961-1672106961-16723B167174 x 73500
Pesquisa
MinhanorelemE-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83