|
|
06961_AConchas embutidas de alumínio retráteis com fixação por meio de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Concha embutida alça retrátil em perfil de alumínio. Tampas em poliamida. Forma A fixação através de perfil de borracha.Versão:Concha embutida e alça retrátil tratadas com shot peening, acetinadas e pretas ou em cores naturais anodizadas. Perfil de borracha preto. Parafusos de fixação zincados.Indicação:As alças retráteis de perfil da forma A podem ser montadas sem fixação de parafuso em espessuras de chapa entre 1 e 2,5 mm através de 2 perfis de plástico macios.
Duas ranhuras cruzadas para parafusos M4 possibilitam uma conexão à terra e podem servir como auxílio de montagem para peças embutidas adicionais.Montagem:Após a introdução do perfil de borracha inferior, ambas as abas laterais devem ser pressionadas sobre a concha. Em seguida, deve-se encaixar a alça inclinada em 45° sobre a extremidade inferior do furo de montagem e segurá-la contra a parede do compartimento. Dependendo da versão, o 2º perfil de borracha será pressionado para dentro da ranhura superior ou fixado com 2 parafusos de cabeça escareada. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Forma | Versão 2 | H | L | L1 | T | Orifício de montagem | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06961-10011 | preto | A | encaixável | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 107 x 73 | 500 | | | 57,65 € | | 06961-11811 | preto | A | encaixável | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 125 x 73 | 500 | | | 60,47 € | | 06961-16711 | preto | A | encaixável | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 174 x 73 | 500 | | | 68,32 € | | 06961-10013 | natural | A | encaixável | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 107 x 73 | 500 | | | 56,15 € | | 06961-11813 | natural | A | encaixável | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 125 x 73 | 500 | | | 58,82 € | | 06961-16713 | natural | A | encaixável | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 174 x 73 | 500 | | | 66,32 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|