norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Conchas embutidas de alumínio com fixação por meio de 2 parafusos de cabeça escareada
06960_B

Conchas embutidas de alumínio com fixação por meio de 2...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Concha embutida em perfil de alumínio.
Tampas em poliamida.
Forma B fixação através de 2 parafusos de cabeça escareada, aço.
Versão:Concha embutida tratada com shot peening, acetinada e anodizada na cor preta ou em cores naturais. Perfil de borracha preto. Parafusos de fixação zincados. Indicação:As conchas embutidas da forma B podem ser fixadas alternativamente por fora com 2 parafusos de cabeça escareada.

Duas ranhuras cruzadas deslocadas em 90° para parafusos M4 possibilitam uma conexão à terra e podem servir como auxílio de montagem para peças embutidas adicionais.
Montagem:Após a introdução do perfil de borracha inferior, ambas as abas laterais devem ser pressionadas sobre a concha. Em seguida, encaixe a concha inclinada em 45° sobre a extremidade inferior do furo de montagem e segure-a contra a parede do compartimento.
Dependendo da versão, pressione o 2º perfil de borracha para dentro da ranhura superior ou efetue a fixação por meio de 2 parafusos de cabeça escareada.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06960_B Conchas embutidas de alumínio com fixação por meio de 2 parafusos de cabeça escareada 151 kB

Desenhos

Conchas embutidas de alumínio com fixação por meio de 2 parafusos de cabeça escareada

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
preto
Código do artigo
natural
FormaVersão 2HLL1TOrifício de montagemCapacidade
de carga
N
Filtro
06960-1002106960-10023Baparafusável9010011519,5104 x 73500
06960-1182106960-11823Baparafusável9011813319,5122 x 73500
06960-1672106960-16723Baparafusável9016718219,5171 x 73500
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83