norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico
06958

Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Barra do puxador em alumínio EN AW-6060.
Cantos de fixação em poliamida, reforçados com shot peening.
Bucha roscada em latão.
Versão:Barra do puxador finamente retificada, em cores naturais ou preto anodizado.
Cantos de fixação em cor de alumínio ou preto.
Indicação:A barra e os cantos de fixação são aparafusados um ao outro.Montagem:Pela parte traseira.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06958 Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico 101 kB

Desenhos

Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Cor
do corpo
básico
Cor
dos componentes
ABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
06958-1055041anodizado naturalcor alumínio5512M43767300 15,67 €
06958-1088041anodizado naturalcor alumínio8812M437100300 16,41 €
06958-1100041anodizado naturalcor alumínio10012M437112300 16,66 €
06958-1120041anodizado naturalcor alumínio12012M437132300 17,08 €
06958-1180041anodizado naturalcor alumínio18012M437192300 18,37 €
06958-1055042anodizado naturalpreto5512M43767300 13,57 €
06958-1088042anodizado naturalpreto8812M437100300 14,29 €
06958-1100042anodizado naturalpreto10012M437112300 14,56 €
06958-1120042anodizado naturalpreto12012M437132300 14,96 €
06958-1180042anodizado naturalpreto18012M437192300 16,24 €
06958-1055043anodizado pretocor alumínio5512M43767300 16,01 €
06958-1088043anodizado pretocor alumínio8812M437100300 16,73 €
06958-1100043anodizado pretocor alumínio10012M437112300 17,00 €
06958-1120043anodizado pretocor alumínio12012M437132300 17,49 €
06958-1180043anodizado pretocor alumínio18012M437192300 18,83 €
06958-1055044anodizado pretopreto5512M43767300 13,92 €
06958-1088044anodizado pretopreto8812M437100300 14,66 €
06958-1100044anodizado pretopreto10012M437112300 14,93 €
06958-1120044anodizado pretopreto12012M437132300 15,39 €
06958-1180044anodizado pretopreto18012M437192300 16,72 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83