|
|
06956Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Tubo de ligação em alumínio EN AW-6060 ou aço inoxidável 1.4301.
Cantos de fixação do puxador tubular em poliamida, reforçados com shot peening.
Bucha roscada em latão.Versão:Tubo de ligação anodizado nas cores natural ou preto ou em aço inoxidável retificado e de fino acabamento. Cantos de fixação preto fosco. Indicação:Encaixe exato do tubo nos cantos de plástico através de nervuras de fixação. Montagem:Pela parte traseira.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Cor do corpo básico | A | B | D | H | L | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06956-088041 | alumínio | anodizado natural | 88 | 24 | M4 | 40 | 100 | 200 | | | 9,98 € | | 06956-096041 | alumínio | anodizado natural | 96 | 24 | M4 | 40 | 108 | 200 | | | 10,10 € | | 06956-120041 | alumínio | anodizado natural | 120 | 24 | M4 | 40 | 132 | 200 | | | 10,38 € | | 06956-128041 | alumínio | anodizado natural | 128 | 24 | M4 | 40 | 140 | 200 | | | 10,52 € | | 06956-160041 | alumínio | anodizado natural | 160 | 24 | M4 | 40 | 172 | 200 | | | 10,90 € | | 06956-180041 | alumínio | anodizado natural | 180 | 24 | M4 | 40 | 192 | 200 | | | 11,33 € | | 06956-088042 | alumínio | anodizado preto | 88 | 24 | M4 | 40 | 100 | 200 | | | 10,19 € | | 06956-096042 | alumínio | anodizado preto | 96 | 24 | M4 | 40 | 108 | 200 | | | 10,32 € | | 06956-120042 | alumínio | anodizado preto | 120 | 24 | M4 | 40 | 132 | 200 | | | 10,63 € | | 06956-128042 | alumínio | anodizado preto | 128 | 24 | M4 | 40 | 140 | 200 | | | 10,76 € | | 06956-160042 | alumínio | anodizado preto | 160 | 24 | M4 | 40 | 172 | 200 | | | 11,22 € | | 06956-180042 | alumínio | anodizado preto | 180 | 24 | M4 | 40 | 192 | 200 | | | 11,47 € | | 06956-088043 | Aço inoxidável | retificado | 88 | 24 | M4 | 40 | 100 | 200 | | | 11,96 € | | 06956-096043 | Aço inoxidável | retificado | 96 | 24 | M4 | 40 | 108 | 200 | | | 12,09 € | | 06956-120043 | Aço inoxidável | retificado | 120 | 24 | M4 | 40 | 132 | 200 | | | 12,48 € | | 06956-128043 | Aço inoxidável | retificado | 128 | 24 | M4 | 40 | 140 | 200 | | | 12,57 € | | 06956-160043 | Aço inoxidável | retificado | 160 | 24 | M4 | 40 | 172 | 200 | | | 13,11 € | | 06956-180043 | Aço inoxidável | retificado | 180 | 24 | M4 | 40 | 192 | 200 | | | 13,41 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|