norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Tubo do puxador EN AW-6060.
Suporte de fixação EN AW-6063.
Capas de cobertura em termoplástico.
Pino roscado ISO 4766-14H.
Versão:Tubo do puxador anodizado nas cores naturais.
Suporte de fixação anodizado nas cores naturais e preta.
Extremidades da peça (tubo do puxador) na cor preta.
Capas de cobertura (suporte de fixação) nas cores cinza claro ou preta.
Indicação:Os puxadores tubulares reguláveis são fornecidos desmontados.
A distância entre centros pode ser determinada livremente.
Para determinar a distância entre centros máxima recomendada, por favor, consulte a tabela no item A máx.
Nas aplicações com puxadores de longos comprimentos ou com grandes cargas, podem ser acrescentados suportes de fixação adicionais.
Os suportes de fixação são fornecidos desmontados.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06947_EB Puxadores tubulares de alumínio reguláveis 108 kB

Desenhos

Puxadores tubulares de alumínio reguláveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Cor
dos componentes
A
máx.
BD

HLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
06947-2503011anodizado naturalanodizado natural22036M8682501000 0,00 €
06947-3003011anodizado naturalanodizado natural27036M8683001000 0,00 €
06947-4003011anodizado naturalanodizado natural37036M8684001000 0,00 €
06947-5003011anodizado naturalanodizado natural47036M8685001000 0,00 €
06947-6003011anodizado naturalanodizado natural57036M8686001000 0,00 €
06947-2503012anodizado naturalanodizado preto22036M8682501000 0,00 €
06947-3003012anodizado naturalanodizado preto27036M8683001000 0,00 €
06947-4003012anodizado naturalanodizado preto37036M8684001000 0,00 €
06947-5003012anodizado naturalanodizado preto47036M8685001000 0,00 €
06947-6003012anodizado naturalanodizado preto57036M8686001000 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83