norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Tubo do puxador EN AW-6060.
Suporte de fixação EN AW-6063.
Capas de cobertura em termoplástico.
Pino roscado ISO 4766-14H.
Versão:Tubo do puxador anodizado nas cores naturais.
Suporte de fixação anodizado nas cores naturais e preta.
Extremidades da peça (tubo do puxador) na cor preta.
Capas de cobertura (suporte de fixação) nas cores cinza claro ou preta.
Indicação:Os puxadores tubulares reguláveis são fornecidos desmontados.
A distância entre centros pode ser determinada livremente.
Para determinar a distância entre centros máxima recomendada, por favor, consulte a tabela no item A máx.
Nas aplicações com puxadores de longos comprimentos ou com grandes cargas, podem ser acrescentados suportes de fixação adicionais.
Os suportes de fixação são fornecidos desmontados.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06947 Puxadores tubulares de alumínio reguláveis 141 kB

Desenhos (visão geral)

Puxadores tubulares de alumínio reguláveis

Puxadores tubulares de alumínio reguláveis

mais informações

Desenhos

Puxadores tubulares de alumínio reguláveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Cor
dos componentes
A
máx.
BD

HLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
06947-2503011anodizado naturalanodizado natural22036M8682501000 0,00 €
06947-3003011anodizado naturalanodizado natural27036M8683001000 0,00 €
06947-4003011anodizado naturalanodizado natural37036M8684001000 0,00 €
06947-5003011anodizado naturalanodizado natural47036M8685001000 0,00 €
06947-6003011anodizado naturalanodizado natural57036M8686001000 0,00 €
06947-2503012anodizado naturalanodizado preto22036M8682501000 0,00 €
06947-3003012anodizado naturalanodizado preto27036M8683001000 0,00 €
06947-4003012anodizado naturalanodizado preto37036M8684001000 0,00 €
06947-5003012anodizado naturalanodizado preto47036M8685001000 0,00 €
06947-6003012anodizado naturalanodizado preto57036M8686001000 0,00 €

Suportes de fixação de alumínio paro manípulos tubulares

mais informações

Desenhos

Suportes de fixação de alumínio paro manípulos tubulares

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
BD

HCADAces.PreçoEncomendar
06947-08301anodizado natural36M868 0,00 €
06947-08302anodizado preto36M868 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83