norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Puxadores de aço, perfil redondo linear, cromados foscos ou revestidos a pó, instalados na parte traseira
06946_B

Puxadores de aço, perfil redondo linear, cromados foscos ou...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço redondo.Indicação:Pode ser fornecido como alça simples ou formato angulado.Sob consulta:retificado, escovado e cromado em acabamento fosco ou preto revestido a pó com estrutura fina.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06946_B Puxadores de aço, perfil redondo linear, cromados foscos ou revestidos a pó, instalados na parte traseira 92,4 kB

Desenhos

Puxadores de aço, perfil redondo linear, cromados foscos ou revestidos a pó, instalados na parte traseira

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaCor
do corpo
básico
ABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
06946-200083Bcromado em acabamento fosco20020M8702201000 0,00 €
06946-250083Bcromado em acabamento fosco25020M8702701000 0,00 €
06946-300083Bcromado em acabamento fosco30020M8703201000 0,00 €
06946-350083Bcromado em acabamento fosco35020M8703701000 0,00 €
06946-200084Brevestido a pó em preto20020M8702201000 0,00 €
06946-250084Brevestido a pó em preto25020M8702701000 0,00 €
06946-300084Brevestido a pó em preto30020M8703201000 0,00 €
06946-350084Brevestido a pó em preto35020M8703701000 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83