norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio redondo EN AW-6060.Versão:retificado, tratado com shot peening, fosco semibrilhante, preto anodizado.Indicação:As arruelas de acabamento não estão contidas no material fornecido.Montagem:Pela parte traseira.Sob consulta:Comprimentos conforme desejado.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06945 Puxadores redondos de lumínio com cantos angulares 118 kB

Desenhos

Puxadores redondos de lumínio com cantos angulares

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABDD1HLCapacidade
de carga
N
Código do artigo
arruela de
acabamento
CADAces.PreçoEncomendar
06945-20016200116M81698216100006945-16  39,33 €
06945-25016250116M81698266100006945-16  42,54 €
06945-30016300116M81698316100006945-16  45,26 €
06945-40016400116M81698416100006945-16  50,98 €
06945-50018500118M81899518100006945-18  61,38 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83