|
|
06944Puxadores de alumínio com design quadrado |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cantos de fixação e barra do puxador em alumínio EN AW-6060. Pinos de fixação em aço inoxidável.Versão:Cantos de fixação e barra do puxador retificados e de fino acabamento, revestimento anodizado nas cores natural ou preto.Indicação:Através da sua construção sólida, esta série de puxadores pode ser utilizada também como proteção em quinas.Montagem:Pela parte traseira.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | A | B | D | H | L | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06944-250081 | anodizado preto | 250 | 38 | M8 | 55 | 274 | 1000 | | | 80,59 € | | 06944-300081 | anodizado preto | 300 | 38 | M8 | 55 | 324 | 1000 | | | 83,02 € | | 06944-400081 | anodizado preto | 400 | 38 | M8 | 55 | 424 | 1000 | | | 87,57 € | | 06944-500081 | anodizado preto | 500 | 38 | M8 | 55 | 524 | 1000 | | | 92,36 € | | 06944-600081 | anodizado preto | 600 | 38 | M8 | 55 | 624 | 1000 | | | 96,97 € | | 06944-250083 | anodizado natural | 250 | 38 | M8 | 55 | 274 | 1000 | | | 77,44 € | | 06944-300083 | anodizado natural | 300 | 38 | M8 | 55 | 324 | 1000 | | | 79,82 € | | 06944-400083 | anodizado natural | 400 | 38 | M8 | 55 | 424 | 1000 | | | 84,26 € | | 06944-500083 | anodizado natural | 500 | 38 | M8 | 55 | 524 | 1000 | | | 88,71 € | | 06944-600083 | anodizado natural | 600 | 38 | M8 | 55 | 624 | 1000 | | | 93,28 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|