norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação angulares fundidos com precisão, montagem pelo lado traseiro
06943_B

Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Tubo de ligação e material de fixação em aço inoxidável 1.4301.
Cantos de fixação em fundição de precisão 1.4581.

Versão:Tubo de ligação retificado e de fino acabamento ou com revestimento plástico, cor preta.
Cantos de fixação jateados, foscos e semibrilhantes, com polimento eletrolítico.
Indicação:Para puxadores tubulares da forma B são incluídos no fornecimento parafusos sextavados e arruelas.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06943_B Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação angulares fundidos com precisão, montagem pelo lado traseiro 155 kB

Desenhos

Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação angulares fundidos com precisão, montagem pelo lado traseiro

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaCor
do corpo
básico
ABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
06943-200083Bretificado20026M8x20602261000 0,00 €
06943-300083Bretificado30026M8x20603261000 0,00 €
06943-400083Bretificado40026M8x20604261000 0,00 €
06943-200084Bcor preta, plástico recartilhado20026M8x20602261000 0,00 €
06943-300084Bcor preta, plástico recartilhado30026M8x20603261000 0,00 €
06943-400084Bcor preta, plástico recartilhado40026M8x20604261000 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83