|
|
06943Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação... |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Tubo de ligação e material de fixação em aço inoxidável 1.4301.
Cantos de fixação em fundição de precisão 1.4581.Versão:Tubo de ligação retificado e de fino acabamento ou com revestimento plástico, cor preta. Cantos de fixação jateados, foscos e semibrilhantes, com polimento eletrolítico.Indicação:Incluídos no fornecimento dos puxadores tubulares da forma A: parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, porcas e arruelas. Incluídos no fornecimento dos puxadores tubulares da forma B: parafusos sextavados e e arruelas.Montagem:Forma A pelo lado de manuseio, Forma B pela parte traseira. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação angulares fundidos com precisão, montagem pelo lado de manuseio |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Cor do corpo básico | A | B | D | H | L | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06943-200081 | A | retificado | 200 | 26 | M8x35 | 60 | 226 | 1000 | | | 196,75 € | | 06943-300081 | A | retificado | 300 | 26 | M8x35 | 60 | 326 | 1000 | | | 207,87 € | | 06943-400081 | A | retificado | 400 | 26 | M8x35 | 60 | 426 | 1000 | | | 218,97 € | | 06943-200082 | A | cor preta, plástico recartilhado | 200 | 26 | M8x35 | 60 | 226 | 1000 | | | 201,51 € | | 06943-300082 | A | cor preta, plástico recartilhado | 300 | 26 | M8x35 | 60 | 326 | 1000 | | | 214,20 € | | 06943-400082 | A | cor preta, plástico recartilhado | 400 | 26 | M8x35 | 60 | 426 | 1000 | | | 225,31 € | |
|
Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação angulares fundidos com precisão, montagem pelo lado traseiro |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Cor do corpo básico | A | B | D | H | L | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06943-200083 | B | retificado | 200 | 26 | M8x20 | 60 | 226 | 1000 | | | 161,86 € | | 06943-300083 | B | retificado | 300 | 26 | M8x20 | 60 | 326 | 1000 | | | 171,35 € | | 06943-400083 | B | retificado | 400 | 26 | M8x20 | 60 | 426 | 1000 | | | 182,45 € | | 06943-200084 | B | cor preta, plástico recartilhado | 200 | 26 | M8x20 | 60 | 226 | 1000 | | | 165,04 € | | 06943-300084 | B | cor preta, plástico recartilhado | 300 | 26 | M8x20 | 60 | 326 | 1000 | | | 176,13 € | | 06943-400084 | B | cor preta, plástico recartilhado | 400 | 26 | M8x20 | 60 | 426 | 1000 | | | 190,41 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|