norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação angulares de plástico e inserto roscado
06942_B

Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cantos de fixação em termoplástico reforçado com shot peening.
Tubo de ligação em aço inoxidável 1.4301.
Encaixes em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cantos de fixação com estrutura fina, cor preta.
Tubo de ligação retificado e de fino acabamento.
Encaixes de torneamento preciso.
Indicação:Encaixe exato do tubo nos pinos de plástico através de nervuras de fixação.
Resistente aos respingos de água devido aos O-Rings.
Os diversos encaixes de fixação possibilitam a montagem através de aparafusamento frontal, traseiro e entre eles.
Os puxadores com encaixes para cabeça do parafuso são fornecidos com material de fixação em aço inoxidável.
Os puxadores com encaixe roscado são fornecidos sem parafusos.
Indicação de desenho:
1) Encaixe para cabeça do parafuso (A) ou encaixe roscado (B).
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06942_B Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação angulares de plástico e inserto roscado 136 kB

Desenhos

Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação angulares de plástico e inserto roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
06942-300102B30080M10903501000 111,41 €
06942-350102B35080M10904001000 117,37 €
06942-400102B40080M10904501000 124,07 €
06942-500102B50080M10905501000 135,03 €
06942-600102B60080M10906501000 147,25 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83