Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Tubo de ligação de alumínio EN AW-6060.
Cantos de fixação em poliamida, reforçados com shot peening.
Versão:Tubo de ligação anodizado nas cores naturais ou com revestimento plástico recartilhado, preto.Indicação:Os cantos de fixação do puxador tubular possuem 2 ou 4 perfis triangulares de PVC na área de alojamento do tubo. Ao pressionar o tubo de ligação para dentro, eles sofrerão abrasão, encaixando-se assim exatamente na posição determinada.
Os parafusos de fixação pretos galvanizados, bem como porcas e arruelas adequadas, estão incluídos fornecimento.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06939_B Puxadores tubulares, forma B 110 kB

Desenhos

Puxadores tubulares, forma B

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
cor preta,
plástico recartilhado
Código do artigo
anodizado natural
FormaA

LCapacidade
de carga
N
Filtro
06939-15030206939-150303B1502001000
06939-30030206939-300303B3003501000
06939-40030206939-400303B4004501000
06939-20030206939-200303B2002501000
06939-50030206939-500303B5005501000

Outros artigos desta categoria

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83