|
|
06939Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares... |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Tubo de ligação de alumínio EN AW-6060. Cantos de fixação em poliamida, reforçados com shot peening.Versão:Tubo de ligação anodizado nas cores naturais ou com revestimento plástico recartilhado, preto.Indicação:Os cantos de fixação do puxador tubular possuem 2 ou 4 perfis triangulares de PVC na área de alojamento do tubo. Ao pressionar o tubo de ligação para dentro, eles sofrem abrasão, encaixando exatamente na posição determinada. Os parafusos de fixação pretos zincados, assim como porcas e arruelas adequadas, estão incluídos no fornecimento.Montagem:Pelo lado de manuseio.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico, forma A |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Forma | A | B | D | H | L | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06939-150203 | natural | A | 150 | 32 | M5x20 | 55,5 | 184 | 1000 | | | 15,79 € | | 06939-200203 | natural | A | 200 | 32 | M5x20 | 55,5 | 234 | 1000 | | | 16,91 € | | 06939-300203 | natural | A | 300 | 32 | M5x20 | 55,5 | 334 | 1000 | | | 19,23 € | | 06939-400203 | natural | A | 400 | 32 | M5x20 | 55,5 | 434 | 1000 | | | 21,33 € | | 06939-500203 | natural | A | 500 | 32 | M5x20 | 55,5 | 534 | 1000 | | | 23,63 € | | 06939-150202 | preto | A | 150 | 32 | M5x20 | 55,5 | 184 | 1000 | | | 18,72 € | | 06939-200202 | preto | A | 200 | 32 | M5x20 | 55,5 | 234 | 1000 | | | 20,01 € | | 06939-300202 | preto | A | 300 | 32 | M5x20 | 55,5 | 334 | 1000 | | | 22,84 € | | 06939-400202 | preto | A | 400 | 32 | M5x20 | 55,5 | 434 | 1000 | | | 25,45 € | | 06939-500202 | preto | A | 500 | 32 | M5x20 | 55,5 | 534 | 1000 | | | 28,23 € | |
|
Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico, forma B |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Forma | A | B | D | H | L | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06939-150302 | preto | B | 150 | 48 | M8x25 | 80 | 200 | 1000 | | | 23,46 € | | 06939-300302 | preto | B | 300 | 48 | M8x25 | 80 | 350 | 1000 | | | 27,38 € | | 06939-400302 | preto | B | 400 | 48 | M8x25 | 80 | 450 | 1000 | | | 30,18 € | | 06939-200302 | preto | B | 200 | 48 | M8x25 | 80 | 250 | 1000 | | | 24,77 € | | 06939-400303 | natural | B | 400 | 48 | M8x25 | 80 | 450 | 1000 | | | 25,77 € | | 06939-500303 | natural | B | 500 | 48 | M8x25 | 80 | 550 | 1000 | | | 28,07 € | | 06939-300303 | natural | B | 300 | 48 | M8x25 | 80 | 350 | 1000 | | | 23,46 € | | 06939-500302 | preto | B | 500 | 48 | M8x25 | 80 | 550 | 1000 | | | 32,96 € | | 06939-150303 | natural | B | 150 | 48 | M8x25 | 80 | 200 | 1000 | | | 20,01 € | | 06939-200303 | natural | B | 200 | 48 | M8x25 | 80 | 250 | 1000 | | | 21,17 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|